17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ロックEサート【1~100個入り】

ロックEサート
通常単価(税別)
7144,352
税込単価
7848,787
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ロックインサートはほぼ中央のコイルの1巻-2巻が多角形(ねじのサイズにより4-8角形)になっ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ M

(mm)

呼び長さ

販売単位

RoHS?最小発注数量
2.5
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

3
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
1.5D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
2D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
1.5D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
2D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
1.5D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
2D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
2D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
1.5D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
2D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
1D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

12
2D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
14
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

14
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

16
1D
箱・パック
10
1パック

100個入り

16
1.5D
箱・パック
10
1パック

100個入り

16
2D
箱・パック
10
1パック

100個入り

20
1.5D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
24
2D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
30
2D
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,033
( 8,836 )
1日目
71
( 78 )
1日目
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
91
( 100 )
1日目
72
( 79 )
1日目
83
( 91 )
1日目
101
( 111 )
1日目
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
91
( 100 )
1日目
101
( 111 )
1日目
102
( 112 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
1日目
133
( 146 )
1日目
136
( 150 )
1日目
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
422
( 464 )
1日目
23,297
( 25,627 )
1日目
420
( 462 )
1日目
35,404
( 38,944 )
1日目
39,086
( 42,995 )
1日目
37,143
( 40,857 )
1日目
41,069
( 45,176 )
1日目
44,352
( 48,787 )
1日目
744
( 818 )
1日目
1,532
( 1,685 )
1日目
2,478
( 2,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックインサートはほぼ中央のコイルの1巻-2巻が多角形(ねじのサイズにより4-8角形)になっています。
・このコイルをグリップコイル(GRIPCOIL)といい、この部分でボルトをしっかりと締付けます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

E-サート(ロックインサート)の特長

外観

外観

  • E-サート(標準インサート)の機能に、さらにゆるみ止め効果をもたせたもの。
  • 左図のようにほぼ中央のコイルの1巻~2巻が多角形(ねじのサイズにより4~8角形)になっている。このコイルをグリップコイル(GRIP COIL)といい、この部分でボルトをしっかりと締付ける。
  • めねじ内面にゆるみ止め機構が出来るので設計仕様や組立作業が著しく簡単になる。
  • ゆるみ止め効果は、母材の下穴精度、及び使用ボルトの精度・材質硬度によってきまる。
  • ※ 挿入工具はロック用を必ずご使用下さい。
  • ※ 焼付防止の為には、ボルトに潤滑材(例、極圧添加材)を塗布してご使用下さい。

E-サート(ロックインサート)でスマートな設計を

使用イメージ

使用イメージ

調整ねじのロックに

調整ねじのロックに
どのような個所にでも振動や衝撃によるゆるみから守られた調整ねじを設計することができる。

分解・組立作業を容易に

分解・組立作業を容易に
複雑な形状の製品や、背面または下方からロックワッシャーやナットを取付けるような面倒な作業を必要とする場所でも、E-サート(ロックインサート)を使用すれば簡単な作業で、確実なゆるみ止めを行うことができる。

セットねじを確実に

セットねじを確実に
回転軸にセットされる部品がゆるまないようE-サート(ロックインサート)はセットビスを確実にロックし、かつ、めねじの破損を防ぐ。

ロックEサートの外形図・寸法

外形図

外形図

(単位:mm)

ねじの呼びタップ下穴径自由外径:A自由巻数 Nf±1/4
最大最小最大最小1D1.5D2D
M2.5-0.452.692.603.523.143 3/46 3/88 7/8
M2.6-0.452.792.703.623.2446 5/89 1/4
M3-0.53.203.114.113.8646 5/89 1/4
M4-0.74.294.165.425.173 7/86 3/88 7/8
M5-0.85.335.186.626.364 3/87 1/89 7/8
M6-1.06.406.227.987.474 1/47 1/810
M8-1.258.488.2810.289.734 5/87 3/810 1/4
M10-1.510.5610.3312.6312.075811
M12-1.7512.6412.3814.9814.3458 1/411 3/8
M14-2.014.7314.4417.4416.555 1/48 1/211 3/4
M16-2.016.7316.4419.4918.736 1/89 7/813 1/2
M18-2.518.8918.5522.1421.505 5/8912 1/2
M20-2.520.8920.5524.2023.566 3/810 1/814
M22-2.522.8922.5526.1225.357 1/811 1/415 1/2
M24-3.025.0524.6528.7327.966 3/810 1/814
M27-3.028.0527.6532.0731.057 1/411 1/215 7/8
M30-3.531.2030.7635.7134.696 7/81115
M33-3.534.2033.7639.0737.947 1/21216 1/2
M36-4.037.3436.8742.7341.607 1/811 3/815 5/8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックEサートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックEサート
ロックEサート(細目)
ロックEサート(その他細目)
Eサート 細目(ステンレス)
E-サート ユニファイ(UNF)
E-サート ユニファイ(UNC)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOツガミツガミツガミ
通常価格71-7,038 -8,214 -147 -160128
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル細目ねじユニファイ細目ねじユニファイ並目ねじ
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ノッチありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング