メカニカル部品技術窓口
スポット照明用薄型マグネットLEDスタンド。【特長】・高輝度LED10灯を採用し、消費電力はわずか5W...
詳細を確認
左:ME-LED-55A/中:ME-LED-55LA

全機種わずか21.5mmの薄形照明を採用。

従来のLED5灯タイプ。

新しいLED10灯タイプ。
(単位:mm)
| 形式 | 機種 | 全高 (LEDライト含) |
LEDライト部 | マグネットホルダ部 | フレキシブル チューブ |
質量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 高輝度 LED |
全光束 | 定格 電源 |
消費 電力 |
コード長 | マグネット 寸法 |
吸着力 | |||||
| ME-LED-55A | 標準形 | 442 | 72×103×t21.5 | 10灯 | 約400lm | AC 100V |
約5W | 1.6m | 50×58.5×55 | 800N (80kgf) |
φ13×220 | 1.45kg |
| ME-LED-55LA | 長身形 | 622 | 50×73×55 | 1000N (100kgf) |
φ13×400 | 1.83kg | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,370円 ( 33,407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,735円 ( 36,009円 ) | 1日目 |
スポット照明用薄型マグネットLEDスタンド。
【特長】
・高輝度LED10灯を採用し、消費電力はわずか5Wと省エネ。
・わずか21.5mmの薄形LED照明のため、設置スペースをとらず狭所での使用に好適。
・強力なマグネット吸着力により、水平面から傾斜面まで容易に据付が可能。
・フレキシブルチューブにより、照明角度が自在に設定可能。
・電源用プラグは、耐トラッキング仕様。
【用途】
・組立・検査工程や工作機械加工作業でのスポット照明に最適。
・スチールデスクにおける卓上スタンドとしても利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダイヤルホルダ
4.5通常価格(税別):2,890円

ミスミ
シャフト取付用ホルダ
4通常価格(税別):1,680円~

ミスミ
マグネットベース
4.4通常価格(税別):4,960円~

ミスミ
フリーガイドアーム用ホルダー
2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
フリーガイドアームセット 固定アーム
4.3通常価格(税別):25,950円~

カネテック
MB-P形 マグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):4,730円~

ミスミ
フリーガイドアーム ボルト
3.6
カネテック
MB形 マグネットベース
4.3通常価格(税別):4,742円~

ミスミ
フレキシブルアーム
3.6通常価格(税別):1,980円~