17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじサイズ M(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

Eサート 抜き取り工具

通常単価(税別)
4,26521,736
税込単価
4,69223,910
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

鉄製のネジインサート専用工具。【特長】・挿入されたE-サート(旧ヘリサート)をタップ穴から抜き取るとき...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Eサート 抜き取り工具の仕様

Eサート 抜き取り工具の外観

Eサート 抜き取り工具の外観

仕様

  • #1(M3~5)
  • #2(M6~10)
  • #4(M24~30)

型番リスト

表示件数

ねじサイズ M

(mm)

最小発注数量
3~5
1個
6~10
1個
24~30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,265
( 4,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,318
( 12,450 )
1日目
21,736
( 23,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

鉄製のネジインサート専用工具。
【特長】
・挿入されたE-サート(旧ヘリサート)をタップ穴から抜き取るときに使用。
【用途】
・ネジインサート専用工具。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eサート 抜き取り工具のレビュー