17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじサイズ M(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプリュー挿入工具 INS

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ M

(mm)

最小発注数量
6
1個
10
1個
12
1個
20
1個
22
1個
24
1個
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,649
( 5,114 )
1日目
4,936
( 5,430 )
1日目
5,174
( 5,691 )
1日目
7,944
( 8,738 )
1日目
8,908
( 9,799 )
1日目
9,904
( 10,894 )
1日目
11,138
( 12,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【呼びM】6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,30,36
【呼びW】1/4,5/16,3/8,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1"-8

商品情報

製品仕様

型番種類ねじ種類ねじサイズ M販売単位
SPRS0-ST-8工具メートル(並目)ねじ8mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-10工具メートル(並目)ねじ10mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-14工具メートル(並目)ねじ14mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-6工具メートル(並目)ねじ6mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-20工具メートル(並目)ねじ20mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-12工具メートル(並目)ねじ12mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-18工具メートル(並目)ねじ18mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-22工具メートル(並目)ねじ22mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-30工具メートル(並目)ねじ30mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-36工具メートル(並目)ねじ36mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-24工具メートル(並目)ねじ24mmバラ(1個から購入可能)
SPRS0-ST-16工具メートル(並目)ねじ16mmバラ(1個から購入可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリュー挿入工具 INSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリュー挿入工具 INS
スプリュー挿入工具INP 細目
スプリュー挿入工具INP UNF
スプリュー挿入工具INP UNC
スプリュー挿入工具INP Mねじ
スプリュー挿入工具INP 他細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格4,649-8,301 -8,162 -8,162 -7,098 -9,143 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類工具工具工具工具工具工具
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(細目)ねじユニファイ(細目)ねじユニファイ(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(細目)ねじ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング