17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじサイズ M(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプリュー挿入工具INP 他細目

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ M

(mm)

最小発注数量
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,143
( 10,057 )
1日目
9,625
( 10,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

【呼び-ピッチ】M10-1.0、M12-1.5、M20-2.0

商品情報

製品仕様

型番種類ねじ種類ねじサイズ M販売単位
SPRPHB-ST-12工具メートル(細目)ねじ12mmバラ(1個から購入可能)
SPRPHB-ST-10工具メートル(細目)ねじ10mmバラ(1個から購入可能)
SPRPHB-ST-20工具メートル(細目)ねじ20mmバラ(1個から購入可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリュー挿入工具INP 他細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリュー挿入工具INP 他細目
スプリュー挿入工具INP 細目
スプリュー挿入工具INP UNF
スプリュー挿入工具INP UNC
スプリュー挿入工具INP Mねじ
スプリュー挿入工具 INS
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格9,143-8,301 -8,162 -8,162 -7,098 -4,649 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類工具工具工具工具工具工具
ねじ種類メートル(細目)ねじメートル(細目)ねじユニファイ(細目)ねじユニファイ(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング