17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が93型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

十字穴付(+) なべ小ねじ【100個入り】

通常単価(税別)
2001,662特別価格
税込単価
2201,828特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

最も多く使われている、代表的な小ねじ。【特長】・上面の角に丸みを持たせた形状。・材質:スチール。・表面...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が93型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
2
0.4
2
M2
M2X2
M2-2
10
1パック

100個入り

2
12
0.4
2
M2
M2X12
M2-12
10
1パック

100個入り

2
14
0.4
2
M2
M2X14
M2-14
10
1パック

100個入り

2
15
0.4
2
M2
M2X15
M2-15
10
1パック

100個入り

2
16
0.4
2
M2
M2X16
M2-16
10
1パック

100個入り

2
18
0.4
2
M2
M2X18
M2-18
10
1パック

100個入り

2
20
0.4
2
M2
M2X20
M2-20
10
1パック

100個入り

2.3
4
0.4
2.3
M2.3
M2.3X4
M2.3-4
10
1パック

100個入り

2.3
5
0.4
2.3
M2.3
M2.3X5
M2.3-5
10
1パック

100個入り

2.3
6
0.4
2.3
M2.3
M2.3X6
M2.3-6
10
1パック

100個入り

2.3
8
0.4
2.3
M2.3
M2.3X8
M2.3-8
10
1パック

100個入り

2.3
10
0.4
2.3
M2.3
M2.3X10
M2.3-10
10
1パック

100個入り

2.3
12
0.4
2.3
M2.3
M2.3X12
M2.3-12
10
1パック

100個入り

2.5
3
0.45
2.5
M2.5
M2.5X3
M2.5-3
10
1パック

100個入り

2.5
4
0.45
2.5
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
10
1パック

100個入り

2.5
5
0.45
2.5
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10
1パック

100個入り

2.5
6
0.45
2.5
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1パック

100個入り

2.5
8
0.45
2.5
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1パック

100個入り

2.5
10
0.45
2.5
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
10
1パック

100個入り

2.5
12
0.45
2.5
M2.5
M2.5X12
M2.5-12
10
1パック

100個入り

2.6
4
0.45
2.6
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10
1パック

100個入り

2.6
5
0.45
2.6
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10
1パック

100個入り

2.6
12
0.45
2.6
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
1パック

100個入り

3
3
0.5
3
M3
M3X3
M3-3
10
1パック

100個入り

3
4
0.5
3
M3
M3X4
M3-4
10
1パック

100個入り

3
5
0.5
3
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

100個入り

3
15
0.5
3
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

100個入り

3
18
0.5
3
M3
M3X18
M3-18
10
1パック

100個入り

3
25
0.5
3
M3
M3X25
M3-25
10
1パック

100個入り

3
30
0.5
3
M3
M3X30
M3-30
10
1パック

100個入り

3
35
0.5
3
M3
M3X35
M3-35
10
1パック

100個入り

3
40
0.5
3
M3
M3X40
M3-40
10
1パック

100個入り

3
45
0.5
3
M3
M3X45
M3-45
10
1パック

100個入り

3
50
0.5
3
M3
M3X50
M3-50
10
1パック

100個入り

4
4
0.7
4
M4
M4X4
M4-4
10
1パック

100個入り

4
5
0.7
4
M4
M4X5
M4-5
10
1パック

100個入り

4
15
0.7
4
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

100個入り

4
18
0.7
4
M4
M4X18
M4-18
10
1パック

100個入り

4
30
0.7
4
M4
M4X30
M4-30
10
1パック

100個入り

4
35
0.7
4
M4
M4X35
M4-35
10
1パック

100個入り

4
40
0.7
4
M4
M4X40
M4-40
10
1パック

100個入り

4
45
0.7
4
M4
M4X45
M4-45
10
1パック

100個入り

4
50
0.7
4
M4
M4X50
M4-50
10
1パック

100個入り

5
6
0.8
5
M5
M5X6
M5-6
10
1パック

100個入り

5
8
0.8
5
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

100個入り

5
15
0.8
5
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

100個入り

5
18
0.8
5
M5
M5X18
M5-18
10
1パック

100個入り

5
35
0.8
5
M5
M5X35
M5-35
10
1パック

100個入り

5
40
0.8
5
M5
M5X40
M5-40
10
1パック

100個入り

5
45
0.8
5
M5
M5X45
M5-45
10
1パック

100個入り

5
50
0.8
5
M5
M5X50
M5-50
10
1パック

100個入り

6
15
1
6
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

100個入り

6
18
1
6
M6
M6X18
M6-18
10
1パック

100個入り

6
35
1
6
M6
M6X35
M6-35
10
1パック

100個入り

6
40
1
6
M6
M6X40
M6-40
10
1パック

100個入り

2
3
0.4
2
M2
M2X3
M2-3
10
1パック

100個入り

2
4
0.4
2
M2
M2X4
M2-4
10
1パック

100個入り

2
5
0.4
2
M2
M2X5
M2-5
10
1パック

100個入り

2
6
0.4
2
M2
M2X6
M2-6
10
1パック

100個入り

2
8
0.4
2
M2
M2X8
M2-8
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
573
( 630 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
562
( 618 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
323
( 355 )
1日目
415
( 457 )
1日目
597
( 657 )
1日目
671
( 738 )
1日目
775
( 853 )
1日目
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
1日目
200
( 220 )
1日目
349
( 384 )
1日目
448
( 493 )
1日目
617
( 679 )
1日目
750
( 825 )
1日目
863
( 949 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
988
( 1,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
479
( 527 )
1日目
460
( 506 )
1日目
564
( 620 )
1日目
646
( 711 )
1日目
1,085
( 1,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,216
( 1,338 )
1日目
1,352
( 1,487 )
1日目
1,472
( 1,619 )
1日目
837
( 921 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目
1,491
( 1,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,662
( 1,828 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目
200
( 220 )
1日目

詳細情報

基本情報

最も多く使われている、代表的な小ねじ。
【特長】
・上面の角に丸みを持たせた形状。
・材質:スチール。
・表面処理:三価ホワイト。
【用途】
・色々な場所で使用。
・小さい部品の締結等に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

外形図

規格表

単位:mm
ねじの呼び
(d)
ピッチP十字穴の番号dkKmq(十字穴深さ)
基準寸法許容差基準寸法許容差参考最大最小
M20.413.50
-0.4
1.3±0.12.21.010.60
M2.30.441.52.41.210.80
M2.50.454.51.72.61.421.00
M2.60.454.51.72.61.421.00
M30.525.50
-0.5
2±0.153.61.430.86
M40.772.64.22.031.45
M50.890
-0.6
3.34.92.732.14
M61.0310.50
-0.7
3.9±0.26.32.862.26

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) なべ小ねじのレビュー
4.8平均満足度:4.810件のレビュー
リミットスイッチの小さい方の止めネジ用
5
満足度:5.0
リミットスイッチの小さい方の止めネジは M2なので こんなサイズのネジは 在庫ないから 仕方ないで 注文した
0人が参考にしています。
制御盤
4
満足度:4.0
使用しようと思ったときに不足し急遽お願いしています。 商社よりも安いので助かります。
0人が参考にしています。
長めのネジ
5
満足度:5.0
M4x18mm 少し長めのネジが必要で購入。 数日で到着。ありがたい。
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品に使用しています。汎用性の高い商品のようですが、自社では製品にのみ使用しているものです。サイズ感や強...もっと読む
0人が参考にしています。
設計サンプル
5
満足度:5.0
この商品は自社で設計したもののサンプルに使用しました。設計通りのものができていますので、問題はないと思います。サイズや強...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんでしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) なべ小ねじ
チタン 十字穴付なべ小ねじ
十字穴付ナベ小ねじ
Alloy600 十字穴付なべ小ねじ
十字穴付(+) なべ小ねじ(輸入品)
ステンレス小ネジ(十字穴付) U
メーカーSUNCOミスミ八幡ねじミスミSUNCO廣杉計器
通常価格200-200 -20 -190 -21545 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチール純チタン2種SUS304相当アロイ(特殊合金)ステンレスステンレス
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理三価ホワイトなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング