メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付(+) なべ小ねじ 剣先90°【600個入り】

十字穴付(+) なべ小ねじ 剣先90° CSPPNTA-ST3W-M4-40
通常単価(税別)
6,081
税込単価
6,689
通常出荷日:1日目

最も多く使われている、代表的な小ねじ。【特長】・上面の角に丸みを持たせた形状。・材質:スチール。・表面...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSPPNTA-ST3W-M4-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (600個入り)

CSPPNTA-ST3W-M4-40の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
40
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] スチール
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
ピッチ(mm)
0.7
基本形状
標準(丸)
先端形状
とがり先
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
強度区分(スチール)
-
ねじ種類
全ねじ
呼び寸法
4
ねじM径
M4
サイズ(X表記)(mm)
M4X40
サイズ(-表記)(mm)
M4-40
標準名称(材質)
スチール
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CSPPNTA-ST3W-M4-40

表面処理

強度区分(スチール)

RoHS?最小発注数量
[三価クロメート] 三価ホワイト
-
10
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,081
( 6,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

最も多く使われている、代表的な小ねじ。
【特長】
・上面の角に丸みを持たせた形状。
・材質:スチール。
・表面処理:ユニクロメッキ・クロメートメッキ・ニッケルメッキ、三価ホワイト・三価ブラック。
【用途】
・色々な場所で使用。
・小さい部品の締結等に便利。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付 なべ小ねじ 剣先90°の仕様

外形図

外形図

ねじの呼びピッチ十字穴番号
m
dkK
基準寸法許容差基準寸法許容差
M40.7270
-0.5
2.6±0.15

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

十字穴付(+) なべ小ねじ 剣先90°の型番CSPPNTA-ST3W-M4-40のページです。 型番CSPPNTA-ST3W-M4-40に関する仕様情報を記載しております。
十字穴付(+) なべ小ねじ 剣先90°のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんでしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) なべ小ねじ 剣先90°
十字穴付(+) なべ小ねじ 左ねじ
十字穴付(+) なべ小ねじ(ねじ部100)
十字穴付(+)丸小ねじ
十字穴付(+)ナベ小ねじ JIS-1996
組ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格6,081240 -4,452 -1,807 -214 -64 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)446644
長さL(mm)40-----
詳細形状なべなべなべボタンなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴プラスマイナス
材質スチールステンレススチールSWCH相当SUS304相当黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング