17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

十字穴付(+) 皿小ねじ 左ねじ

十字穴付(+) 皿小ねじ 左ねじ
通常単価(税別)
223741
税込単価
245815
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

上面が平らで座面が円錐形という形状の頭をしているねじ。【特長】・材質:ステンレス。・表面処理:なし、ジ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
8
20
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
8
M8
M8X20
M8-20
-
10
1個
8
25
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
8
M8
M8X25
M8-25
-
10
1個
8
30
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
8
M8
M8X30
M8-30
-
10
1個
8
35
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
8
M8
M8X35
M8-35
-
10
1個
4
10
[なし] なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
4
M4
M4X10
M4-10
-
10
1個
4
12
[なし] なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
4
M4
M4X12
M4-12
-
10
1個
4
16
[なし] なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
4
M4
M4X16
M4-16
-
10
1個
4
20
[なし] なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
4
M4
M4X20
M4-20
-
10
1個
4
25
[なし] なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
4
M4
M4X25
M4-25
-
10
1個
5
10
[なし] なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
5
M5
M5X10
M5-10
-
10
1個
5
12
[なし] なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
5
M5
M5X12
M5-12
-
10
1個
5
16
[なし] なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
5
M5
M5X16
M5-16
-
10
1個
5
20
[なし] なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
5
M5
M5X20
M5-20
-
10
1個
5
25
[なし] なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
5
M5
M5X25
M5-25
-
10
1個
6
12
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
6
M6
M6X12
M6-12
-
10
1個
6
16
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
6
M6
M6X16
M6-16
-
10
1個
6
20
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
6
M6
M6X20
M6-20
-
10
1個
6
25
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
6
M6
M6X25
M6-25
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741
( 815 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
1日目
586
( 645 )
1日目
651
( 716 )
1日目
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
1日目
230
( 253 )
1日目
296
( 326 )
1日目
323
( 355 )
1日目
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
1日目
437
( 481 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

上面が平らで座面が円錐形という形状の頭をしているねじ。
【特長】
・材質:ステンレス。
・表面処理:なし、ジャーマン・ブラウンメッキ、黒色塗装。
【用途】
・頭部を出っ張らせたくない時、締結する部材と面一にしたい時に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付 皿小ねじ 左ねじの仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
十字穴の番号
(m)
dkKc
基準寸法許容差基準寸法許容差
M4280
-0.5
2.30
-0.3
0.3
M5100
-0.6
2.80.3
M63120
-0.7
3.40
-0.4
0.4
M8160
-0.8
4.40.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

十字穴付(+) 皿小ねじ 左ねじのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ドリルアダプターの固定ねじ
5
満足度:5.0
インパクトドリル用チャックアダプターの固定ねじが破損してしまい調べてみると逆ねじだったので検索して注文しました。ピッタリ...もっと読む
2人が参考にしています。
パーツ組立
3
満足度:3.0
左ねじがなかなか見つからず、ねじ関係の商社にアプローチしていましたが、ここで早く見つかりました
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) 皿小ねじ 左ねじ
十字穴付(+) 皿小ねじ
十字穴付皿小ねじ 小頭
チタン 十字穴付皿小ねじ
Alloy600 十字穴付皿小ねじ
十字穴付(+)旧JIS 皿小ねじ小頭
メーカーSUNCOSUNCO八幡ねじミスミミスミSUNCO
通常価格223-200 -26280 -190 -211 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
詳細形状低頭皿低頭皿
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレススチールSUS304相当純チタン2種アロイ(特殊合金)SUS304相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング