17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

十字穴付(+) なべ小ねじ 左ねじ

十字穴付(+) なべ小ねじ 左ねじ
通常単価(税別)
240296
税込単価
264326
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

最も多く使われている、代表的な小ねじ。【特長】・上面の角に丸みを持たせた形状。・材質:ステンレス。・表...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

表面処理

販売単位

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
16
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X16
M4-16
-
10
1個
20
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X20
M4-20
-
10
1個
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X10
M4-10
-
10
1個
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X12
M4-12
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
1日目
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最も多く使われている、代表的な小ねじ。
【特長】
・上面の角に丸みを持たせた形状。
・材質:ステンレス。
・表面処理:なし、ジャーマン・ブラウンメッキ、黒色塗装。
【用途】
・色々な場所で使用。
・小さい部品の締結等に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付 なべ小ねじ 左ねじの仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
十字穴の番号
(m)
dkK
基準寸法許容差基準寸法許容差
M4270
-0.5
2.6±0.15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

十字穴付(+) なべ小ねじ 左ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) なべ小ねじ 左ねじ
十字穴付(+) なべ小ねじ(ねじ部100)
十字穴付(+)丸小ねじ
十字穴付(+) なべ小ねじ 剣先90°
十字穴付(+)ナベ小ねじ JIS-1996
十字穴付(+) なべ小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格240-4,452 -1,807 -6,081214 -200 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)46644-
詳細形状なべなべボタンなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレススチールSWCH相当スチールSUS304相当スチール
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング