17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

手動XY軸 Multi-Axis Platform

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

手動XY軸 Multi-Axis Platform

販売終了

型番

MP1

2019年09月に販売終了となりました。

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

テーブルサイズ(長さ)(範囲選択)(mm)
61~90
テーブルサイズ(幅)(範囲選択)(mm)
61~90
テーブルサイズ(長さ)(mm)
75
テーブルサイズ(幅)(mm)
75
耐荷重(N)
68.6
テーブルサイズ(厚み)(mm)
36
透過穴(テーブルセンタ穴)
なし
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト