17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デビルビス 圧送式汎用スプレーガンLVMP仕様、幅広(ノズル口径1.0mm) JJ-K-307MT-1.0-P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デビルビス 圧送式汎用スプレーガンLVMP仕様、幅広(ノズル口径1.0mm)

販売終了

型番

JJ-K-307MT-1.0-P

2022年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能汎用スプレーガンです。
・ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で飛散が少なく塗着効率が良いため、作業環境を改善します。
【用途】
・自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.0
・空気使用量(L/min):220
・所要圧縮機(kW):2.2
・パターン開き(mm):200
・霧化段階:高微粒
・圧送式
・塗料ホース取付口:G1/4
・エア取入口:G1/4
・JANコード:4582266429468
・トラスココード:820-2627
・質量:350g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス(SUS304)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト