ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気

通常単価(税別)
60,800
税込単価
66,880
通常出荷日:19日目

【特長】・DCモータ搭載です。・コンパクト・軽量・長寿命です。・1段排気方式は、2段排気方式より大きい...

詳細を確認
  • ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取除く必要があります。

型番:

DAP-18S-DC24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAP-18S-DC24の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ型
ドライ型種類
ダイアフラム型
排気段数
1
使用環境
標準
接ガス部表面処理
なし
付加機能
なし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
2~3
電源
DC
電圧(V)
24
取得規格
CE
最大排気速度(50Hz時)(L/min)
18
最大排気速度(60Hz時)(L/min)
18
吸気口(CE 仕様)
Rc1/8
全高(mm)
123.8
全長(mm)
165
全幅(mm)
83.5
トラスココード
792-8645
質量(g)
1750

商品情報

外形図

ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気 外形図01

規格表

ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気 仕様01

※1:到達圧力の()内はゲージ圧表示
※2:吸気管および排気管は付属していません。
※3:装置組込み用の製品です。電源用リード線のみ付属しています。ゴム足は付属していません。

 

対応規格/電圧

ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気 仕様02

●:標準
-:対応不可

 

性能・試験情報

排気速度曲線

ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気 性能試験01

型番リスト

表示件数
型番
DAP-18S-DC24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,800
( 66,880 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCモータ搭載です。
・コンパクト・軽量・長寿命です。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度です。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプ。
・ロック保護・過電流保護機能付の安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造でメンテナンスが容易。
【用途】
・医療機器、産業機器に。
【商品仕様】
・排気速度(L/min)50/60Hz:18
・到達圧力(Pa):24.0×10[[の3乗]]
・吸気口径(mm):Rc1/8
・電源(V):DC24
・全幅×全長×全高(mm):83.5×165×123.8
・騒音値(dB):-
・寸法(mm):83.5×165×123.8
・電源:DC24V
・電源:DC24V
・ロック保護・過電流保護機能付
・トラスココード:792-8645
・質量:1.75kg

ご注意

  • ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取除く必要があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気の型番DAP-18S-DC24のページです。 型番DAP-18S-DC24に関する仕様情報を記載しております。
ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気
ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
真空ポンプ DP-V
真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1
ドライポンプ
メーカーアルバック機工アルバック機工アルバック機工VACTRONICS(バクトロニクス)日東工器オリオン機械
通常価格60,80060,80096,59086,000 -69,97967,285 -
通常出荷日19日目1日目18日目4日目〜19日目5日目〜
真空ポンプ種類ドライ型ドライ型ドライ型オイルフリードライ形ドライ形
ドライ型種類ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型-カップシール方式-
排気段数12----
使用環境標準標準標準-標準-
接ガス部表面処理なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト