17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ATI ドリルブッシングキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,684
税込単価
17,252

【特長】・ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられるセットです。【用...

詳細情報を確認する
  • 材質
    その他
  • JANコード
    4547230111190
  • 質量(g)
    553.000
  • トラスココード
    792-8157
  • 材質1
    工具鋼

型番:

ATI590DBK
解除
数量:

ATI590DBKの仕様・寸法情報

材質
その他
JANコード
4547230111190
質量(g)
553.000
トラスココード
792-8157
材質1
工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ATI590DBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,684
( 17,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられるセットです。
【用途】
・航空産業向け。
【商品仕様】
・セット内容:ハウジング(ATI589A)3個、ブッシング9種類(#40(ATI589A-098)、#30(ATI589A-1285)、5/32(ATI589A-1562) 、#21(ATI589A-159)、3/16(ATI589A-1875) 、#10(ATI589A-1935)、7/32(ATI589A2187) 、1/4(ATI589A250) 、F(ATI589A257))
・JANコード:4547230111190
・トラスココード:792-8157
・質量:553g
【材質/仕上】
・工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATI ドリルブッシングキットの型番ATI590DBKのページです。 型番ATI590DBKに関する仕様情報を記載しております。
ATI ドリルブッシングキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATI ドリルブッシングキット
ステンレス パーカー鋲(打込み鋲)
POPオープンタイプリベット AK ABS
ブラインドリベット(丸頭・ステンレス/ステンレス製)
ブラインドリベット(シールドタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) エコパック入
メーカーATI丸ヱム製作所ポップリベット・ファスナーロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格15,6845,664 -226 -11,711 -601889
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目1日目
材質その他ステンレスアルミニウムステンレスアルミニウムステンレス
JANコード4547230111190-----
質量(g)553.000-----
トラスココード792-8157-----
材質1工具鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました