ファクトリーサプライ用品技術窓口

WAKI メッシュパネル 600X1200mm 白

  • 商品タイプ1
    その他
  • その他
    オプション
  • 外枠 (mm)
    Φ6
  • ネット部 (mm)
    Φ3
  • 耐荷重 (kg)
    10
  • JANコード
    4903757800335
  • トラスココード
    819-0050
  • 品名
    メッシュパネル
  • 幅 (mm)
    600
  • 材質1
    スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 高さ (mm)
    1200
  • 質量 (g)
    2500.000

ご注意

  • 取り付け方により耐荷重は変わります。

型番:

EMP041
解除
数量:

EMP041の仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
その他
オプション
外枠(mm)
Φ6
ネット部(mm)
Φ3
耐荷重(kg)
10
JANコード
4903757800335
トラスココード
819-0050
品名
メッシュパネル
幅(mm)
600
材質1
スチール(エポキシ粉体塗装)
高さ(mm)
1200
質量(g)
2500.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMP041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,391
( 5,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物を引っ掛けて置けるメッシュパネルです。
・壁に穴をあけずに空間収納ができます。
【用途】
・フックと併せて工具やメジャーの収納に。
【商品仕様】
・色:白
・幅(mm):600
・高さ(mm):1200
・厚さ(mm):6
・耐荷重:10kg
・JANコード:4903757800335
・トラスココード:819-0050
・質量:2500g
【材質/仕上】
・スチール(エポキシ粉体塗装)
・外枠:φ6mm
・ネット部:φ3mm

ご注意

  • 取り付け方により耐荷重は変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI メッシュパネル 600X1200mm 白の型番EMP041のページです。 型番EMP041に関する仕様情報を記載しております。
WAKI メッシュパネル 600X1200mm 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAKI メッシュパネル 600X1200mm 白
WAKI メッシュパネル 450X1200mm 白
WAKI メッシュパネル 600X1500mm 白
WAKI メッシュパネル 900X1500mm 白
WAKI メッシュパネル 450X1500mm 白
WAKI メッシュパネル 900X1500mm 黒
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業
通常価格5,3913,6076,0146,7435,1666,881
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1その他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
外枠(mm)Φ6Φ6Φ6Φ6Φ6Φ6
ネット部(mm)Φ3Φ3Φ3Φ3Φ3Φ3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました