17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

安寿アプローチ用手すり R34-4000

通常単価(税別)
28,665
税込単価
31,532

【特長】・段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置すること...

詳細情報を確認する
  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
    手摺・パイプ
  • 品名
    手すり
  • 長さ (mm)
    4000
  • 幅 (mm)
    34
  • 材質/仕上
    アルミ(エラストマー被覆処理)
  • 質量 (kg)
    5.1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
4970210852231
820-6680
1個
ライトブラウン
4970210852248
820-6681
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,665
( 31,532 )
4日目
28,665
( 31,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです
・温度変化しにくく滑りにくい素材です
【用途】
・屋外・屋内での移動のサポート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安寿アプローチ用手すり R34-4000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安寿アプローチ用手すり R34-4000
No.866 R形丸棒手すり[洗面器用]
上がりかまち用手すり SM
手すり用補強板
手すり用おたすけグリップ
上がりかまち用手すり K・KM
メーカーアロン化成シロクマ杉田エースシロクマ杉田エース
通常価格28,66560,64645,360 -15,96248323,120 -
通常出荷日1日目〜3日目5日目1日目4日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
品名手すり-----
長さ(mm)4000-----
幅(mm)34-----
材質/仕上アルミ(エラストマー被覆処理)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト