ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

国産ステンレスカラビナハーケン B型 10×110mm

通常単価(税別)
4,4514,239
税込単価
4,8964,663
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・国内製造の高品質なカラビナです・手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています...

詳細を確認
  • 身体の確保に直接使用しないでください。

型番:

TSKH-10B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSKH-10Bの仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
ステンレス(SUS304)
JANコード
4989999477849
トラスココード
819-1386
サイズD(mm)
10
使用荷重(kN)
1.47
L(mm)
110
質量(g)
143
表面仕上
バレル研磨仕上げ
W(mm)
55
d(mm)
10
m(mm)
13
d´(mm)
15
f(mm)
10
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TSKH-10B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4514,239
( 4,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内製造の高品質なカラビナです
・手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています
・素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです
・アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに

ご注意

  • 身体の確保に直接使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産ステンレスカラビナハーケン B型 10×110mmの型番TSKH-10Bのページです。 型番TSKH-10Bに関する仕様情報を記載しております。
国産ステンレスカラビナハーケン B型 10×110mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
国産ステンレスカラビナハーケン B型 10×110mm
TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm
TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 10X110mm
TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm
TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mm
ステンレス スナップフックB型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山水本機械製作所
通常価格4,4514,3321,6801,4401,089567 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック--カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなし--ロックなし
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール---
JANコード498999947784949899994778014989999477962---
トラスココード819-1386819-1382819-1398---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト