17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • r(mm)

    ~mm
  • m(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

国産カラビナハーケン NS型 スチール製

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

L(mm)

質量(g)

W(mm)

d(mm)

r(mm)

m(mm)

最小発注数量
4989999477900
819-1392
0.25
60
27.5
31
6
4.5
8
1個
4989999477894
819-1391
0.64
80
65
40
8
5
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
1日目
1,270
( 1,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内製造の高品質なカラビナです
・手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています
・素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです
・アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに

ご注意

  • 身体の確保に直接使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産カラビナハーケン NS型 スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
国産カラビナハーケン NS型 スチール製
TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 10X110mm
TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm
スプリングフック(スチール製)
鍛造A型シンブル(スチール製)
ワイヤクリップ(スチール製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,260-1,6804,332664214 -192 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックシンブルワイヤークリップ
材質スチールスチールステンレス(SUS304)SS400スチール可鍛鋳鉄
表面処理ニッケルメッキ仕上げニッケルメッキ仕上げバレル研磨仕上げユニクロメッキ溶融亜鉛メッキユニクロメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト