17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル

PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル
通常単価(税別)
4367,887特別価格
税込単価
4808,676特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。・EN規格品なの...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番MRNZ07.0の情報となります。ご注意ください。

寸法図

仕様・規格

型番リスト

表示件数

使用荷重(kg)

B1(mm)

D(mm)

E(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
35
7
2.5
3.5
21
3.5
3351770022479
3.000
819-1929
10
1個
50
8.5
3
4
25
4
3351770022486
5.000
819-1930
10
1個
100
10
3.5
5
29
5
3351770022493
8.000
819-1931
10
1個
180
11.5
4
6
31.5
5.5
3351770022509
12.000
819-1932
10
1個
280
13
5
7
39.5
6.5
3351770022516
21.000
819-1933
10
1個
400
14.5
6
9
45
7.5
3351770022523
35.000
819-1934
10
1個
550
16
7
10
52
8.5
3351770022530
51.000
819-1935
10
1個
700
17.5
8
11
58
11
3351770022547
77.000
819-1936
10
1個
900
19
9
12
62
11
3351770022554
103.000
819-1937
10
1個
1100
20.5
10
13
69
12
3351770022561
137.000
819-1938
10
1個
1500
23.5
12
15
80.5
15
3351770022578
232.000
819-1939
10
1個
2200
26.5
14
17
93
17
3351770022585
365.000
819-1940
10
1個
2900
29.5
16
19
108
19
3351770022592
562.000
819-1941
10
1個
3500
32.5
18
22
121
23
3351770022608
793.000
819-1942
10
1個
4000
34.5
20
24
137.5
26
3351770022615
1100.000
819-1943
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474
( 521 )
2日目
436
( 480 )
1日目
443
( 487 )
1日目
448
( 493 )
2日目
530
( 583 )
1日目
544
( 598 )
1日目
698
( 768 )
4日目
822
( 904 )
1日目
987
( 1,086 )
1日目
1,235
( 1,359 )
4日目
1,763
( 1,939 )
4日目
2,487
( 2,736 )
1日目
4,046
( 4,451 )
1日目
5,6564,156
( 4,572 )
1日目
7,8875,798
( 6,378 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
・EN規格品なので、安心して作業できます。
【用途】
・チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル
PEGUET MR クイックリンク スチール製 デルタ
オーバルキャッチ
オーバルキャッチ
クイックリング(ステンレス製)
スナップフック スチール製
メーカーPEGUETPEGUETフジワラ水本機械製作所エスコエスコ
通常価格436-602 -9681,326 -2151,360 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目2日目2日目2日目
材質1スチールスチール----
材質2表面処理:亜鉛メッキ仕上げ表面処理:亜鉛メッキ仕上げ----
タイプオーバルシェイプ型デルタ型----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト