ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmX10m

型番:

CWS-8S10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWS-8S10の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番ロープ径(mm)長さ(m)使用荷重(kg)ワイヤロープの構成JANコードトラスココード質量材質
CWS-8S108.0107007×74989999474718818-81632.68kgステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
CWS-8S10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,254
( 9,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます。
・特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります。
・通常SUS304は非磁性の材料ですが、ワイヤロープの場合には製造工程上、磁性を生じてしまいます。耐食性には問題ございませんが、透磁率を要求される場面には適しません。予めご了承ください。
【商品仕様】
・ロープ径(mm):8.0
・長さ(m):10
・使用荷重(kg):700
・ワイヤロープの構成:7×7
・細径タイプ
・JANコード:4989999474718
・トラスココード:818-8163
・質量:2.68kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmX10mの型番CWS-8S10のページです。 型番CWS-8S10に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmX10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmX10m
ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm
ステンレスワイヤロープ
O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付
ハント 番線 #10X700
ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(1mカット)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大阪コートロープダイドーハント杉田エース
通常価格8,25415,127 -2,134 -6,4559,400134 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト