17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

一字穴付 止めねじ 丸先

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一字穴付 止めねじ 丸先

販売終了

型番

SSMR-ST3B-M1.4-2

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ねじの呼び(M)】1.4/1.7/2/2.6/3。
【材質】スチール。
【表面処理】三価ブラック/ニッケルメッキ。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
1.4
長さL(mm)
2
取付穴形状
マイナス
基本形状
止めねじ
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ブラック
先端形状
丸先
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
ねじM径
M1.4
サイズ(X表記)(mm)
M1.4X2
サイズ(-表記)(mm)
M1.4-2