17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

六角穴付 止めねじ ウィット HSくぼみ先【1~100個入り】

通常単価(税別)
34380,408
税込単価
37788,449
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(inch)】1/4。【材質】ステンレス。【表面処理】なし。

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
10
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
バラ(1個から購入可能)
10
1個
20
箱・パック
10
1パック

100個入り

40
箱・パック
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
1日目
437
( 481 )
1日目
343
( 377 )
1日目
17,200
( 18,920 )
1日目
80,408
( 88,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(inch)】1/4。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質長さL追加形状先端形状ねじ山種類販売単位ねじの呼び(inch)用途表面処理
SSHC-SUS-W1/4-12止めねじ六角穴ステンレス12mm標準くぼみ先ウィット並目バラ(1個から購入可能)1/4inch標準なし
SSHC-SUS-W1/4-10止めねじ六角穴ステンレス10mm標準くぼみ先ウィット並目バラ(1個から購入可能)1/4inch標準なし
SSHC-SUS-W1/4-20止めねじ六角穴ステンレス20mm標準くぼみ先ウィット並目箱・パック1/4inch標準なし
SSHC-SUS-W1/4-30止めねじ六角穴ステンレス30mm標準くぼみ先ウィット並目箱・パック1/4inch標準なし
SSHC-SUS-W1/4-16止めねじ六角穴ステンレス16mm標準くぼみ先ウィット並目バラ(1個から購入可能)1/4inch標準なし
SSHC-SUS-W1/4-40止めねじ六角穴ステンレス40mm標準くぼみ先ウィット並目箱・パック1/4inch標準なし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付 止めねじ ウィット HSくぼみ先のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
スタッドボルトセッターの部品として
3
満足度:3.0
W1/4のスタッドボルトをセットする時、今まではダブルナットで行っていた。 今回W1/4の長ナットと六角穴付 止めねじ(...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付 止めねじ ウィット HSくぼみ先
六角穴付止めねじ くぼみ先(ステンレス)
六角穴付 止めねじ HS棒先 HOEI製
六角穴付 止めねじ 平先
チタン 六角穴付止ねじ くぼみ先
六角穴付 止めねじ とがり先
メーカーSUNCO藤本産業SUNCO藤本産業ミスミ藤本産業
通常価格343-116327335 -430 -322 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目3日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質ステンレスステンレススチールスチール純チタン2種スチール
表面処理なしなし黒色酸化被膜黒色酸化被膜なし黒色酸化被膜
ねじ山種類ウィット並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング