17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

Uボルト ナット付 鋼管用 ウィット

通常単価(税別)
3081,485
税込単価
3391,634
通常出荷日:1日目

アルファベットのU字型をした形状の、両先端にねじが切ってあるボルト。【特長】・Uボルトは主に配管(パイ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Uボルト ナット付 鋼管用 ウィットの仕様

Uボルト ナット付 鋼管用 ウィットの寸法図

Uボルト ナット付 鋼管用 ウィットの寸法図

呼び

  • 15A
  • 20A
  • 25A
  • 32A
  • 40A
  • 50A
  • 65A
  • 80A
  • 100A
  • 125A
  • 150A
  • 200A

 

(単位:mm)

 

ねじ径W5/16-M8W3/8-M10W1/2-M12
-φd6.80-7.038.25-8.8511.20-10.65
管呼称管外径PLEPLEPLE
15A 1/2用21.7314224344630---
20A 3/4用27.237484051---
25A 1"用34.04454254659---
32A 1-1/4用42.75262305668---
40A 1-1/2用48.659676274---
50A 2"用60.572807485---
65A 2-1/2用76.3---8810735---
80A 3"用89.1---101117---
100A 4"用114.3---126145---
125A 5"用139.8---1521754015417545
150A 6"用165.2---180200182200
200A 8"用216.3---23025050232252

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

呼び寸法

RoHS?最小発注数量
3/8
15A
10
1個
3/8
20A
10
1個
3/8
25A
10
1個
3/8
32A
10
1個
3/8
40A
10
1個
3/8
50A
10
1個
3/8
65A
10
1個
3/8
80A
10
1個
3/8
100A
10
1個
3/8
125A
10
1個
3/8
150A
10
1個
5/16
15A
10
1個
5/16
20A
10
1個
5/16
25A
10
1個
5/16
32A
10
1個
5/16
50A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404
( 444 )
1日目
416
( 458 )
1日目
444
( 488 )
1日目
548
( 603 )
1日目
528
( 581 )
1日目
567
( 624 )
1日目
650
( 715 )
1日目
708
( 779 )
1日目
908
( 999 )
1日目
1,307
( 1,438 )
1日目
1,485
( 1,634 )
1日目
360
( 396 )
1日目
308
( 339 )
1日目
408
( 449 )
1日目
348
( 383 )
1日目
434
( 477 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルファベットのU字型をした形状の、両先端にねじが切ってあるボルト。
【特長】
・Uボルトは主に配管(パイプ)等を固定する為に使用。
・Uボルト本体以外に固定する相手側の部材やナットが必要。
・壁に取り付ける場合、壁に固定したブラケットなどに固定される場合もある。
・材質:ステンレス。
・表面処理:なし。
【用途】
・架台やブラケットへの配管(パイプ等)の固定に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uボルト ナット付 鋼管用 ウィットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
鉄とステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uボルト ナット付 鋼管用 ウィット
Uボルト 鋼管用 ウィット ナット付
ステンレス 一般鋼管用Uボルト
Uボルト
ワイヤーUボルト
UボルトA型
メーカーSUNCO須藤製作所水本機械製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格308-211 -220 -874 -1,286 -1,279 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質ステンレススチールSUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
表面処理なし溶融亜鉛メッキなしなしなしなし
ねじ山種類ウィット並目ウィット並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング