17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリップボルト【25~200個入り】

通常単価(税別)
7,18019,429
税込単価
7,89821,372
通常出荷日:1日目

グッドデザインのつまみねじ。【特長】・大量生産により、低コスト。・BT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性...

詳細を確認
  • 在庫なくなり次第、順次、頭部材質が PBT(ポリブチレンテレフタート)から 6ナイロン に切替わります。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
5
10
S-1
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

200個入り

5
15
S-1
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

200個入り

5
20
S-1
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

180個入り

5
35
S-1
M5
M5X35
M5-35
10
1パック

140個入り

6
10
S-2
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

110個入り

6
15
S-2
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

100個入り

6
20
S-2
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

100個入り

6
25
S-2
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

90個入り

6
35
S-2
M6
M6X35
M6-35
10
1パック

80個入り

6
40
S-2
M6
M6X40
M6-40
10
1パック

80個入り

6
45
S-2
M6
M6X45
M6-45
10
1パック

75個入り

6
50
S-2
M6
M6X50
M6-50
10
1パック

75個入り

8
15
S-3
M8
M8X15
M8-15
10
1パック

55個入り

8
20
S-3
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

55個入り

8
25
S-3
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

50個入り

8
30
S-3
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

50個入り

8
45
S-3
M8
M8X45
M8-45
10
1パック

45個入り

8
50
S-3
M8
M8X50
M8-50
10
1パック

40個入り

10
25
S-4
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

30個入り

10
30
S-4
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

30個入り

10
35
S-4
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,939
( 20,833 )
1日目
19,429
( 21,372 )
1日目
18,001
( 19,801 )
1日目
15,714
( 17,285 )
1日目
12,856
( 14,142 )
1日目
12,150
( 13,365 )
1日目
12,191
( 13,410 )
1日目
11,290
( 12,419 )
1日目
10,613
( 11,674 )
1日目
10,866
( 11,953 )
1日目
10,329
( 11,362 )
1日目
10,755
( 11,831 )
1日目
9,735
( 10,709 )
1日目
9,928
( 10,921 )
1日目
9,257
( 10,183 )
1日目
9,491
( 10,440 )
1日目
9,327
( 10,260 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
8,179
( 8,997 )
1日目
8,363
( 9,199 )
1日目
7,180
( 7,898 )
1日目

詳細情報

基本情報

グッドデザインのつまみねじ。
【特長】
・大量生産により、低コスト。
・BT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
・つまみやすさを追求した優れたデザイン。
・材質:スチール。
・表面処理:三価ホワイト。
【用途】
・各種機械、電気機器、医療機器、電動工具、事務用機器などに最適。

ご注意

  • 在庫なくなり次第、順次、頭部材質が PBT(ポリブチレンテレフタート)から 6ナイロン に切替わります。

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

(単位:mm)

-サイズDD1HH1
S-1M52514168
M6
S-2M630171910
M8
S-3M839212110
M10
S-4M1048242411
  • ネジ部:SWCH-10相当(三価クロメート)
  • 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタート)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
対応品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップボルト
黄銅 ローレットツマミ(段付)/NB-DC
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・段付・胴細) NB-F
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・段付・胴細) NB–F–SR/NB–F–R
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N
段付グリップBTロング
メーカーSUNCO廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器SUNCO
通常価格7,180-148 -103 -147 -169 -14,694 -
通常出荷日1日目9日目9日目15日目9日目1日目
取付穴形状なしなしマイナスマイナスなしなし
基本形状手締めボルト標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)手締めボルト
材質スチール黄銅黄銅黄銅黄銅スチール
表面処理三価ホワイトニッケルメッキニッケルメッキニッケルメッキクロメートメッキ三価ホワイト
先端形状平先平先平先平先平先平先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング