17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • 呼び寸法

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

スリ割りなしローレットビス【1~200個入り】

スリ割りなしローレットビス
通常単価(税別)
24442,100
税込単価
26846,310
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

スリ割りなしのつまみねじ。【特長】・頭部側面に付けるギザ状のすべり止めで、縦目ローレット、綾目(アヤメ...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

販売単位

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
4
8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
4.0
M4
M4X8
M4-8
-
10
1個
4
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
4.0
M4
M4X10
M4-10
-
10
1個
4
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
4.0
M4
M4X12
M4-12
-
10
1個
5
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
5.0
M5
M5X10
M5-10
-
10
1個
5
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
5.0
M5
M5X12
M5-12
-
10
1個
5
15
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
5.0
M5
M5X15
M5-15
-
10
1個
5
20
[なし] なし
箱・パック
5.0
M5
M5X20
M5-20
-
10
1パック

200個入り

6
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
6.0
M6
M6X10
M6-10
-
10
1個
6
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
6.0
M6
M6X12
M6-12
-
10
1個
6
15
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
6.0
M6
M6X15
M6-15
-
10
1個
6
20
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
6.0
M6
M6X20
M6-20
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
275
( 303 )
在庫品1日目当日出荷可能
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,100
( 46,310 )
1日目
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
422
( 464 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スリ割りなしのつまみねじ。
【特長】
・頭部側面に付けるギザ状のすべり止めで、縦目ローレット、綾目(アヤメ)ローレットが一般的。
・軸部に加工した回り止め用途、或いは、押し込み用途の平目ローレットも存在。
・材質:ステンレス。
・表面処理:なし、黒色塗装。
【用途】
・軸部に加工した回り止め用途。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼びAB
M4105
M5105
M6105

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリ割りなしローレットビスのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
パネルの固定
5
満足度:5.0
六角ボルトで絞めていた個所をこちらのビスに変更し使いやすくなりました。 特に不具合もなく、価格も安価な為、満足しています...もっと読む
0人が参考にしています。
蓋の固定に使用
5
満足度:5.0
蓋の固定に使用しました。小さい物でしたが見た目もきれいに作られており、つまんでしっかり回すことが出来ました。
0人が参考にしています。
製品の一部として試作に
5
満足度:5.0
思った通りの商品でした。 データもしっかり載っているので、間違うことなく、助かります。
0人が参考にしています。
板金の締め付けに
5
満足度:5.0
板金の締め付けに使用しています。お手軽に購入できて重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんでしょうか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリ割りなしローレットビス
すり割り付 ローレットビス
ECO-BS 段付きローレットビス 黄銅(低カドミ材)
ECO-BS すり割り付 ローレットビス 黄銅(低カドミ材)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-B
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO廣杉計器廣杉計器
通常価格244-183 -135 -64 -179 -93 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状なしマイナスなしマイナスマイナスマイナス
基本形状手締めボルト標準(丸)その他ねじ標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質ステンレスSUS304相当黄銅黄銅黄銅黄銅
先端形状平先平先平先平先平先平先
よく一緒に購入される商品

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング