17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が192型番あります。
  • 適応モータ

    ~mm
  • 減速比

    ~mm
  • 軸方向

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

2段ウォーム減速機N-PDFタイプ

2段ウォーム減速機N-PDFタイプ
通常単価(税別)
91,240148,090
税込単価
100,364162,899
通常出荷日:19日目

【特長】・ウォーム減速機は歯の精度が重要です。・ペルポニー減速機は、歯の精度を高める為に、業界に先駆け...

詳細を確認
未確定:候補が192型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カタログは下記リンクからもご参照いただけます。

N-PDF18型 N-PDF22型 N-PDF25型 N-PDF30型 N-PDF35型

 

「出力軸方向と回転方向」の図、①~④はタイプN-PDF-1~N-PDF-4と対応しています。2段ウォーム減速機N-PDFタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

適応モータ

減速比

軸方向

軸径

(mm)

RoHS?最小発注数量
その他
100
90度
28
10
1個
その他
1000
90度
28
10
1個
その他
100
90度
28
10
1個
その他
1000
90度
28
10
1個
その他
100
90度
28
10
1個
その他
1000
90度
28
10
1個
その他
100
90度
28
10
1個
その他
1000
90度
28
10
1個
その他
1200
90度
28
10
1個
その他
1200
90度
28
10
1個
その他
1200
90度
28
10
1個
その他
1200
90度
28
10
1個
その他
150
90度
28
10
1個
その他
1500
90度
28
10
1個
その他
150
90度
28
10
1個
その他
1500
90度
28
10
1個
その他
150
90度
28
10
1個
その他
1500
90度
28
10
1個
その他
150
90度
28
10
1個
その他
1500
90度
28
10
1個
その他
1600
90度
28
10
1個
その他
1600
90度
28
10
1個
その他
1600
90度
28
10
1個
その他
1600
90度
28
10
1個
その他
1800
90度
28
10
1個
その他
1800
90度
28
10
1個
その他
1800
90度
28
10
1個
その他
1800
90度
28
10
1個
その他
200
90度
28
10
1個
その他
2000
90度
28
10
1個
その他
200
90度
28
10
1個
その他
2000
90度
28
10
1個
その他
200
90度
28
10
1個
その他
2000
90度
28
10
1個
その他
200
90度
28
10
1個
その他
2000
90度
28
10
1個
その他
250
90度
28
10
1個
その他
250
90度
28
10
1個
その他
250
90度
28
10
1個
その他
250
90度
28
10
1個
その他
300
90度
28
10
1個
その他
300
90度
28
10
1個
その他
300
90度
28
10
1個
その他
300
90度
28
10
1個
その他
400
90度
28
10
1個
その他
400
90度
28
10
1個
その他
400
90度
28
10
1個
その他
400
90度
28
10
1個
その他
500
90度
28
10
1個
その他
500
90度
28
10
1個
その他
500
90度
28
10
1個
その他
500
90度
28
10
1個
その他
600
90度
28
10
1個
その他
600
90度
28
10
1個
その他
600
90度
28
10
1個
その他
600
90度
28
10
1個
その他
800
90度
28
10
1個
その他
800
90度
28
10
1個
その他
800
90度
28
10
1個
その他
800
90度
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
94,464
( 103,910 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
94,464
( 103,910 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目
91,240
( 100,364 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォーム減速機は歯の精度が重要です。
・ペルポニー減速機は、歯の精度を高める為に、業界に先駆けてウォーム歯面研磨機を導入し、精度0.003~0.005の高精度研磨を施し、他の高精度加工部品と組み合わせる事により優れた歯当たりを作り出しています。
・ウォーム減速機の、他の歯車減速機より低効率で発熱するという弱点を、歯当たりの良さでカバーしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2段ウォーム減速機N-PDFタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段ウォーム減速機N-PDFタイプ
GTR ギアモータ S型減速機 (0.1kW~2.2kW)中空軸
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)中空軸
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)同心中空軸
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
メーカーベルポニーニッセイニッセイニッセイニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー
通常価格91,240-34,662 -26,710 -22,609 -59,688 -60,998 -
通常出荷日19日目6日目6日目6日目3日目3日目〜
特性ウォームギアハイポイドギア・ヘリカルギアハイポイドギア・ヘリカルギアハイポイドギア・ヘリカルギア遊星ギア遊星ギア
本体取付ベース取付フランジフランジフランジフランジフランジ
軸 種類中実中空中空中空中実中実
モータ有無なしなしなしなしなし(アダプタタイプ)なし(ダイレクトタイプ)
出力軸配置平行下側出力軸両軸下側同芯軸同芯軸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト