メカニカル部品技術窓口
ウォーム減速機は歯の精度が重要です。ベルポニー減速機は、歯の精度を高める為に、業界に先駆けてウォーム歯...
詳細を確認
■N-PFRタイプ

■N-PFAタイプ

■N-PFOタイプ

| 型番 | 重量(kg) | 油量(リットル) |
|---|---|---|
| N-PF12型 | 8.0 | 0.4 |
| N-PF15型 | 10.0 | 0.5 |
| N-PF18型 | 17.0 | 1.1 |
| N-PF22型 | 21.0 | 1.4 |
| N-PF25型 | 35.0 | 2.6 |
| N-PF30型 | 66.0 | 3.4 |
| N-PF35型 | 87.0 | 5.5 |

WN:入力両軸
WS:出力両軸
■N-PFRタイプ

■N-PFAタイプ

■N-PFOタイプ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
38,311円 ( 42,142円 ) | 19日目 |
36,659円 ( 40,325円 ) | 19日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
38,311円 ( 42,142円 ) | 19日目 |
36,659円 ( 40,325円 ) | 19日目 |
30,334円 ( 33,367円 ) | 10日目 |
30,334円 ( 33,367円 ) | 10日目 |
34,670円 ( 38,137円 ) | 13日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
38,446円 ( 42,291円 ) | 19日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
38,311円 ( 42,142円 ) | 19日目 |
36,659円 ( 40,325円 ) | 19日目 |
30,334円 ( 33,367円 ) | 10日目 |
30,334円 ( 33,367円 ) | 10日目 |
34,670円 ( 38,137円 ) | 13日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
38,446円 ( 42,291円 ) | 19日目 |
30,334円 ( 33,367円 ) | 10日目 |
30,334円 ( 33,367円 ) | 10日目 |
34,670円 ( 38,137円 ) | 13日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
38,446円 ( 42,291円 ) | 19日目 |
30,334円 ( 33,367円 ) | 10日目 |
30,334円 ( 33,367円 ) | 10日目 |
34,670円 ( 38,137円 ) | 13日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
38,446円 ( 42,291円 ) | 19日目 |
30,334円 ( 33,367円 ) | 10日目 |
34,670円 ( 38,137円 ) | 13日目 |
33,178円 ( 36,496円 ) | 13日目 |
38,446円 ( 42,291円 ) | 19日目 |
41,097円 ( 45,207円 ) | 13日目 |
41,097円 ( 45,207円 ) | 13日目 |
47,397円 ( 52,137円 ) | 19日目 |
45,286円 ( 49,815円 ) | 19日目 |
46,472円 ( 51,119円 ) | 13日目 |
41,097円 ( 45,207円 ) | 13日目 |
47,397円 ( 52,137円 ) | 19日目 |
45,286円 ( 49,815円 ) | 19日目 |
37,325円 ( 41,058円 ) | 10日目 |
37,325円 ( 41,058円 ) | 10日目 |
42,932円 ( 47,225円 ) | 13日目 |
41,097円 ( 45,207円 ) | 13日目 |
47,397円 ( 52,137円 ) | 19日目 |
41,097円 ( 45,207円 ) | 13日目 |
41,097円 ( 45,207円 ) | 13日目 |
47,397円 ( 52,137円 ) | 19日目 |
45,286円 ( 49,815円 ) | 19日目 |
37,325円 ( 41,058円 ) | 10日目 |
37,325円 ( 41,058円 ) | 10日目 |
42,932円 ( 47,225円 ) | 13日目 |
41,097円 ( 45,207円 ) | 13日目 |
47,397円 ( 52,137円 ) | 19日目 |
37,325円 ( 41,058円 ) | 10日目 |
37,325円 ( 41,058円 ) | 10日目 |
ウォーム減速機は歯の精度が重要です。
ベルポニー減速機は、歯の精度を高める為に、業界に先駆けてウォーム歯面研磨機を導入し、
精度0.003~0.005の高精度研磨を施し、他の高精度加工部品と組み合わせる事により
優れた歯当たりを作り出しています。
ウォーム減速機の、他の歯車減速機より低効率で発熱するという弱点を、歯当たりの良さでカバーしています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

ニッセイ
GTR-AR サーボモータ用コンパクト高精度減速機AFC 同心中空軸/同心中実軸
0通常価格(税別):46,747円~

椿本チエイン
ARAギヤボックス ARAシリーズ
0通常価格(税別):21,538円~

ミスミ
減速機 ベベルギヤボックス
4通常価格(税別):16,560円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
4.8通常価格(税別):60,998円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-SET
4通常価格(税別):8,123円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)平行軸
0通常価格(税別):14,360円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.2kW~2.2kW)直交軸
0通常価格(税別):18,782円~

ニッセイ
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 2000W相当
0通常価格(税別):53,176円~