17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が223型番あります。
  • 適応モータ

    ~mm
  • 減速比

    ~mm
  • 軸方向

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 13日以内
    • 16日以内
    • 18日以内
    • 19日以内
    • 38日以内

1段ウォーム減速機N-PAタイプ

通常単価(税別)
25,159110,941
税込単価
27,675122,035
通常出荷日:9日目~38日目

ウォーム減速機は歯の精度が重要です。ベルポニー減速機は、歯の精度を高める為に、業界に先駆けてウォーム歯...

詳細を確認
未確定:候補が223型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カタログは下記リンクからもご参照いただけます。

N-PA9型 N-PA12型 N-PA15型 N-PA18型 N-PA22型 N-PA25型

N-PA30型 N-PA35型 N-PA40型 N-PA45型 N-PA50型 N-PA60型

 

1段ウォーム減速機N-PAタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

適応モータ

減速比

軸方向

軸径

(mm)

出力軸配置

RoHS?最小発注数量
その他
10
90度
14
左側
10
1個
その他
10
90度
14
右側
10
1個
その他
10
90度
14
入力軸両軸
10
1個
その他
10
90度
14
出力軸両軸
10
1個
その他
15
90度
14
左側
10
1個
その他
15
90度
14
右側
10
1個
その他
15
90度
14
入力軸両軸
10
1個
その他
15
90度
14
出力軸両軸
10
1個
その他
20
90度
14
左側
10
1個
その他
20
90度
14
右側
10
1個
その他
20
90度
14
入力軸両軸
10
1個
その他
20
90度
14
出力軸両軸
10
1個
その他
25
90度
14
左側
10
1個
その他
25
90度
14
右側
10
1個
その他
25
90度
14
入力軸両軸
10
1個
その他
25
90度
14
出力軸両軸
10
1個
その他
30
90度
14
左側
10
1個
その他
30
90度
14
右側
10
1個
その他
30
90度
14
入力軸両軸
10
1個
その他
30
90度
14
出力軸両軸
10
1個
その他
40
90度
14
左側
10
1個
その他
40
90度
14
右側
10
1個
その他
40
90度
14
入力軸両軸
10
1個
その他
40
90度
14
出力軸両軸
10
1個
その他
50
90度
14
左側
10
1個
その他
50
90度
14
右側
10
1個
その他
50
90度
14
入力軸両軸
10
1個
その他
50
90度
14
出力軸両軸
10
1個
その他
60
90度
14
左側
10
1個
その他
60
90度
14
右側
10
1個
その他
60
90度
14
入力軸両軸
10
1個
その他
60
90度
14
出力軸両軸
10
1個
その他
10
90度
17
左側
10
1個
その他
10
90度
17
右側
10
1個
その他
10
90度
17
入力軸両軸
10
1個
その他
10
90度
17
出力軸両軸
10
1個
その他
10
90度
17
入出力軸両軸
10
1個
その他
15
90度
17
左側
10
1個
その他
15
90度
17
右側
10
1個
その他
15
90度
17
入力軸両軸
10
1個
その他
15
90度
17
出力軸両軸
10
1個
その他
15
90度
17
入出力軸両軸
10
1個
その他
20
90度
17
左側
10
1個
その他
20
90度
17
右側
10
1個
その他
20
90度
17
入力軸両軸
10
1個
その他
20
90度
17
出力軸両軸
10
1個
その他
20
90度
17
入出力軸両軸
10
1個
その他
25
90度
17
左側
10
1個
その他
25
90度
17
右側
10
1個
その他
25
90度
17
入力軸両軸
10
1個
その他
25
90度
17
出力軸両軸
10
1個
その他
25
90度
17
入出力軸両軸
10
1個
その他
30
90度
17
左側
10
1個
その他
30
90度
17
右側
10
1個
その他
30
90度
17
入力軸両軸
10
1個
その他
30
90度
17
出力軸両軸
10
1個
その他
30
90度
17
入出力軸両軸
10
1個
その他
40
90度
17
左側
10
1個
その他
40
90度
17
右側
10
1個
その他
40
90度
17
入力軸両軸
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,356
( 30,092 )
13日目
28,723
( 31,595 )
13日目
32,294
( 35,523 )
19日目
30,504
( 33,554 )
19日目
27,356
( 30,092 )
13日目
27,356
( 30,092 )
13日目
32,294
( 35,523 )
19日目
30,504
( 33,554 )
19日目
25,159
( 27,675 )
13日目
25,159
( 27,675 )
13日目
28,721
( 31,593 )
19日目
27,356
( 30,092 )
19日目
27,356
( 30,092 )
13日目
27,356
( 30,092 )
13日目
32,294
( 35,523 )
19日目
30,504
( 33,554 )
19日目
25,159
( 27,675 )
13日目
25,159
( 27,675 )
13日目
28,721
( 31,593 )
19日目
27,356
( 30,092 )
19日目
25,159
( 27,675 )
13日目
25,159
( 27,675 )
13日目
28,721
( 31,593 )
19日目
27,356
( 30,092 )
19日目
25,159
( 27,675 )
13日目
25,159
( 27,675 )
13日目
28,721
( 31,593 )
19日目
27,356
( 30,092 )
19日目
25,159
( 27,675 )
13日目
25,159
( 27,675 )
13日目
28,721
( 31,593 )
19日目
27,356
( 30,092 )
19日目
29,945
( 32,940 )
11日目
29,945
( 32,940 )
11日目
34,212
( 37,633 )
13日目
32,789
( 36,068 )
13日目
37,723
( 41,495 )
19日目
29,945
( 32,940 )
11日目
32,721
( 35,993 )
11日目
34,212
( 37,633 )
13日目
32,789
( 36,068 )
13日目
37,723
( 41,495 )
19日目
27,356
( 30,092 )
9日目
27,356
( 30,092 )
9日目
31,234
( 34,357 )
10日目
29,945
( 32,940 )
10日目
34,078
( 37,486 )
16日目
29,945
( 32,940 )
11日目
29,945
( 32,940 )
11日目
34,212
( 37,633 )
13日目
32,789
( 36,068 )
13日目
37,723
( 41,495 )
19日目
27,356
( 30,092 )
9日目
27,356
( 30,092 )
9日目
31,234
( 34,357 )
10日目
29,945
( 32,940 )
10日目
34,078
( 37,486 )
16日目
27,356
( 30,092 )
9日目
29,018
( 31,920 )
9日目
31,234
( 34,357 )
10日目

詳細情報

基本情報

ウォーム減速機は歯の精度が重要です。
ベルポニー減速機は、歯の精度を高める為に、業界に先駆けてウォーム歯面研磨機を導入し、
精度0.003~0.005の高精度研磨を施し、他の高精度加工部品と組み合わせる事により
優れた歯当たりを作り出しています。
ウォーム減速機の、他の歯車減速機より低効率で発熱するという弱点を、歯当たりの良さでカバーしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1段ウォーム減速機N-PAタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1段ウォーム減速機N-PAタイプ
1段ウォーム減速機N-PRタイプ
2段ウォーム減速機N-PDFタイプ
マイタギヤボックス ラテラル1軸タイプ
GTR ギアモータ S型減速機 (0.1kW~1.5kW)同心中空軸
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
メーカーベルポニーベルポニーベルポニー椿本チエインニッセイニデックドライブテクノロジー
通常価格25,159-27,356 -91,240 -34,842 -34,124 -60,998 -
通常出荷日9日目〜9日目〜19日目3日目〜6日目3日目〜
特性ウォームギアウォームギアウォームギアベベルギアハイポイドギア・ヘリカルギア遊星ギア
本体取付ベース取付ベース取付ベース取付脚付フランジフランジ
軸 種類中実中実中実中実中空中実
モータ有無なしなしなしなしありなし(ダイレクトタイプ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト