メカニカル部品技術窓口

確定しました

Line5 ジョイントブラケット JBT

通常単価(税別)
591
税込単価
650
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【材質】スチール・ステンレス。【処理】紛体塗装/シルバー・塗装/黒。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【販売終了情報】型式:L5-JBT2020N, 2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • L5-JBT2040・L5-JBT2020・L6-JBT3060・L6-JBT3030は在庫無くなり次第終了となります。後継品詳細につきましては下記(『後継品詳細』)をご参照ください。
      『後継品詳細』
詳細を確認

型番:

L5-JBT2020N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L5-JBT2020Nの仕様・寸法情報

ブラケット種類
薄型ブラケット
シリーズ
IMAO (item) Line 5
適用フレーム幅(mm)
20
適用溝数
1列溝
突起位置選択
突起なし
直角度
基準なし
材質
スチール
表面処理
紛体塗装/シルバー
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

Line5 ジョイントブラケット JBT:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
L5-JBT2020N

突起位置選択

材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
突起なし
スチール
紛体塗装/シルバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591
( 650 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】スチール・ステンレス。
【処理】紛体塗装/シルバー・塗装/黒。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【販売終了情報】型式:L5-JBT2020N, 2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • L5-JBT2040・L5-JBT2020・L6-JBT3060・L6-JBT3030は在庫無くなり次第終了となります。後継品詳細につきましては下記(『後継品詳細』)をご参照ください。
      『後継品詳細』

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line5 ジョイントブラケット JBTの型番L5-JBT2020Nのページです。 型番L5-JBT2020Nに関する仕様情報を記載しております。
Line5 ジョイントブラケット JBTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Line5 ジョイントブラケット JBT
Line6 ジョイントブラケット JBT
ハードブラケットL
ハードブラケットS
ハードブラケットSS
DブラケットL
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格591672280 -228 -191 -149 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット
シリーズIMAO (item) Line 5IMAO (item) Line 6SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)203040 / 45302040 / 45
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
直角度基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング