17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Line5・6・8 ブラケットZN(BZN)

通常単価(税別)
1,2551,570
税込単価
1,3811,727
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【材質】 本体 亜鉛ダイキャスト、キャップ ポリアミド(ガラス繊維強化)

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【販売終了情報】2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

L5-BZN

Line5・6・8 ブラケットZN(BZN) 外形図01

L6-BZN

Line5・6・8 ブラケットZN(BZN) 外形図02

BZN

Line5・6・8 ブラケットZN(BZN) 外形図03

製品仕様

型番カラー付属品備考
本体キャップ
L5-BZN20グレーブラック六角穴付きボルト M5×0.8-8L:2本
TナットST(型番 L5-TST5):2個
Line5プロファイル専用
L5-BZN40六角穴付きボルト M5×0.8-8L:4本
TナットST(型番 L5-TST5):4個
L6-BZN30六角穴付きボタンボルト M6×1-14L:2本
専用ワッシャー:2個
TナットST(型番 L6-TST6):2個
Line6プロファイル専用
L6-BZN60六角穴付きボタンボルト M6×1-14L:4本
専用ワッシャー:4個
TナットST(型番 L6-TST6):4個
BZN40六角穴付きボタンボルト M8×1.25-18L:2本
TナットST(型番 TST8):2個
ワッシャー:2個
Line8プロファイル専用
BZN80六角穴付きボタンボルト M8×1.25-18L(BZN16080:16L):4本
TナットST(型番 TST8):4個
ワッシャー:4個
BZN16080
  • BZN40、BZN80はロケーターの角度が45°です。

BZN 取付方法

  • 配線ダクトでの溝無し面の接続にはφ9の穴加工を施しロケーターを折ってください。
Line5・6・8 ブラケットZN(BZN) 取付け方法01

溝なし面の配線ダクトにBZN40を取付る場合。

Line5・6・8 ブラケットZN(BZN) 取付け方法02

溝ありの配線ダクトにBZN80を取付る場合。

規格表

型番ABC取付穴数質量(g)
L5-BZN2020--220
L5-BZN404020-453
L6-BZN3030--275
L6-BZN606030-4171
BZN404040-2150
BZN808080404360
BZN1608016080406625

型番リスト

表示件数

シリーズ

適用フレーム幅

(mm)

長さ

(mm)

付属品

RoHS?最小発注数量
IMAO (item) Line 8
40
40
六角穴付きボタンボルト M8×1.25-18L・ワッシャー・TナットST(品番 TST8)
10
1個
IMAO (item) Line 5
20
20
六角穴付きボルト M5×0.8-8L・TナットST(品番 L5-TST5)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,255
( 1,381 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】 本体 亜鉛ダイキャスト、キャップ ポリアミド(ガラス繊維強化)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【販売終了情報】2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line5・6・8 ブラケットZN(BZN)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品収納用筐体に使用
5
満足度:5.0
筐体骨組みに使用のLine6 ストラットプロファイル6 軽量型に対し組み立て用付帯部品として利用しました。型番:L6-B...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Line5・6・8 ブラケットZN(BZN)
M6シリーズ デルタブラケット ABLD-30-6
M6シリーズ デルタブラケット ABLD-60-6
M6シリーズ アースブラケット ABLE-30-6
M6シリーズ アースブラケット ABLE-60-6
M8シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-40-8
メーカーイマオコーポレーションエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,255-158 -308 -481 -628 -838 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
適用溝数1列溝1列溝2列溝1列溝2列溝1列溝
突起位置選択両側突起付き両側突起付き両側突起付き両側突起付き両側突起付き突起なし
付加機能(突起付ブラケット)カバー付スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
直角度基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング