17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 強度区分(スチール)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CAP PU=3(薄板用)【1~1000個入り】

CAP PU=3(薄板用)
通常単価(税別)
19526,391
税込単価
21529,030
通常出荷日:1日目

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。【特長】・座金の入れ忘れ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

強度区分(スチール)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
4
6
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
箱・パック
10.9
M4
M4X6
M4-6
スチール
10
1パック

1000個入り

4
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
バラ(1個から購入可能)
10.9
M4
M4X8
M4-8
スチール
10
1個
4
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
箱・パック
10.9
M4
M4X10
M4-10
スチール
10
1パック

1000個入り

4
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
箱・パック
10.9
M4
M4X12
M4-12
スチール
10
1パック

1000個入り

5
8
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
箱・パック
10.9
M5
M5X8
M5-8
スチール
10
1パック

500個入り

5
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
箱・パック
10.9
M5
M5X10
M5-10
スチール
10
1パック

500個入り

5
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
箱・パック
10.9
M5
M5X12
M5-12
スチール
10
1パック

500個入り

6
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
10.9
M6
M6X10
M6-10
スチール
10
1個
6
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
10.9
M6
M6X12
M6-12
スチール
10
1パック

300個入り

4
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
0.7
箱・パック
-
M4
M4X6
M4-6
ステンレス
10
1パック

1000個入り

4
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
0.7
箱・パック
-
M4
M4X8
M4-8
ステンレス
10
1パック

1000個入り

4
10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
0.7
箱・パック
-
M4
M4X10
M4-10
ステンレス
10
1パック

1000個入り

4
12
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
0.7
箱・パック
-
M4
M4X12
M4-12
ステンレス
10
1パック

1000個入り

5
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
0.8
箱・パック
-
M5
M5X8
M5-8
ステンレス
10
1パック

500個入り

5
10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
0.8
箱・パック
-
M5
M5X10
M5-10
ステンレス
10
1パック

500個入り

5
12
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
0.8
箱・パック
-
M5
M5X12
M5-12
ステンレス
10
1パック

500個入り

6
12
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
1
箱・パック
-
M6
M6X12
M6-12
ステンレス
10
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,010
( 19,811 )
1日目
221
( 243 )
1日目
15,110
( 16,621 )
1日目
15,416
( 16,958 )
1日目
10,986
( 12,085 )
1日目
9,938
( 10,932 )
1日目
10,334
( 11,367 )
1日目
195
( 215 )
1日目
8,820
( 9,702 )
1日目
26,391
( 29,030 )
1日目
24,395
( 26,835 )
1日目
25,030
( 27,533 )
1日目
25,652
( 28,217 )
1日目
17,245
( 18,970 )
1日目
16,515
( 18,167 )
1日目
17,228
( 18,951 )
1日目
15,766
( 17,343 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール・ステンレス。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

CAP PU=3(薄板用)の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び頭部径
dk
頭部高さ
k
六角穴二面幅
(最小)
s
六角穴深さ
(最小)
t
波座金平座金L寸
許容差
外径 約
φd1
厚み
t1
外径
φD1
厚み
t2
M4743.02270.890.8±0.5
M58.554.022.58.51101±0.5
M61065.023111.212.5※1.6±0.5

※材質がステンレスの場合、厚みが1.5になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CAP PU=3(薄板用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAP PU=3(薄板用)
(+)ナベ PU=3
ペラウス(+) ナベP=3(薄板用)
十字穴付(+)ナベ P=3(薄板用)(SW+JIS W組込) 小ねじ
ピタック(+)ナベ P=3(薄板用・SW+JIS W組込) 小ねじ
十字穴付(+) なべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格195-3,972 -3,380 -62 -61 -3,030 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
取付穴形状六角穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
詳細形状標準なべなべなべなべなべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状平先平先平先平先平先平先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング