17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)【900~1600個入り】

サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)
通常単価(税別)
6,21610,151
税込単価
6,83811,166
通常出荷日:1日目

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。【特長】・座金の入れ忘れ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
12
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

1600個入り

3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

1500個入り

3
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

1600個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1000個入り

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

900個入り

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

900個入り

4
10
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

900個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,898
( 10,888 )
1日目
8,710
( 9,581 )
1日目
10,151
( 11,166 )
1日目
6,727
( 7,400 )
1日目
6,216
( 6,838 )
1日目
6,560
( 7,216 )
1日目
6,743
( 7,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

サンコ-タイトPタイプ(ナベP4):関連画像

外形図

ねじの呼び径 サンコータイト本体 平座金
D1×T
ばね座金
d1
(最大)
dk k 十字穴番号 C D
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 最大 最小 最大 最小
3 5.5 0
-0.5
2 ±0.15 2 3.14 3.02 3.04 2.92 6×0.5 5.5
4 7 2.6 2 4.15 4.03 4.01 3.89 8×0.5 7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)
(+)ナベP=4
(+)ナベP=3
(+)ナベP=2
ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)
十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格6,216-333 -335 -200 -3,358 -3,486 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質スチールスチールスチールスチールスチールSWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング