17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トリーマI=4【1~300個入り】

トリーマI=4
通常単価(税別)
885,315
税込単価
975,847
通常出荷日:1日目

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。【特長】・座金の入れ忘れ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

標準名称(材質)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
6
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
M6
M6X16
M6-16
スチール
-
10
1パック

300個入り

6
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
M6
M6X20
M6-20
スチール
-
10
1パック

250個入り

8
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
M8
M8X16
M8-16
スチール
-
10
1パック

130個入り

8
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
M8
M8X20
M8-20
スチール
-
10
1パック

120個入り

8
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
M8
M8X25
M8-25
スチール
-
10
1パック

150個入り

8
30
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
M8
M8X30
M8-30
スチール
-
10
1パック

150個入り

8
16
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X16
M8-16
ステンレス
-
10
1個
8
20
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
ステンレス
-
10
1個
8
25
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X25
M8-25
ステンレス
-
10
1個
8
30
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X30
M8-30
ステンレス
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,480
( 4,928 )
1日目
3,828
( 4,211 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,751
( 4,126 )
1日目
4,973
( 5,470 )
1日目
5,315
( 5,847 )
1日目
88
( 97 )
1日目
92
( 101 )
1日目
99
( 109 )
1日目
118
( 130 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール・ステンレス。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼び(d)M8
頭高(K)基準寸法5.5
許容値±0.15
六角二面幅(S)基準寸法13
許容値0
-0.25
六角対角(e)(約)15
dk'(約)12.6
平座金 外径(D1)×厚み(T)15.5×1.6
ばね座金 外径d1(最大)14.5
座面から完全ネジ部までの最大値a8.0

※寸法表にないサイズがございます。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トリーマI=4のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリーマI=4
六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込)
六角トリーマ P=4(SW+JIS小形平W)
十字穴付(+)ナベ I=4(SW+ISO小形 W組込) 小ねじ
鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形 W組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO富信
通常価格88-60 -49 -28 -4,47531 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなし十字穴十字穴六角穴
詳細形状標準標準標準なべ標準標準
基本形状六角六角六角標準(丸)六角標準(丸)
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状平先平先平先平先平先平先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング