17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(+)ナベ PU=3【900~1000個入り】

(+)ナベ PU=3
通常単価(税別)
3,9724,283
税込単価
4,3694,711
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び】4【長さ】10mm【材質】スチール【基本形状】標準(丸)

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
M4X10
M4-10
10
1パック

900個入り

8
M4X8
M4-8
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,972
( 4,369 )
1日目
4,283
( 4,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び】4
【長さ】10mm
【材質】スチール
【基本形状】標準(丸)

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL詳細形状先端形状ねじ山種類販売単位表面処理ピッチ
CSPPNHNDI-ST3W-M4-10標準(丸)十字穴スチール410mmなべ平先メートル並目箱・パック三価ホワイト0.7mm
CSPPNHNDJ-ST3W-M4-8標準(丸)十字穴スチール48mmなべ平先メートル並目箱・パック三価ホワイト0.7mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(+)ナベ PU=3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)ナベ PU=3
(+)ナベPD=3
鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベIK=1
TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)
小形六角トリーマ P=3(SW+JIS平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,972-4,2868,504299,0942,599 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4442.548
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴ヘクサロビュラ穴なし
詳細形状なべなべなべなべなべ小径
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角
材質スチールスチールSWCH相当黄銅ステンレスSWCH相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング