17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(+)スリムPANヘッドP=1【900~1300個入り】

(+)スリムPANヘッドP=1
通常単価(税別)
3,6785,000
税込単価
4,0465,500
通常出荷日:1日目

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。【特長】・座金の入れ忘れ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

表面処理

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4X6
M4-6
10
1パック

1300個入り

8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4X8
M4-8
10
1パック

1000個入り

12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4X12
M4-12
10
1パック

900個入り

10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4X10
M4-10
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,678
( 4,046 )
1日目
3,846
( 4,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼び小ねじ本体平座金
D1×T
a(最大)
dkk十字穴
十字穴番号m(参考)
M470
-0.5
2.2±0.1524.210×0.82.3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(+)スリムPANヘッドP=1のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q頭部がどの位薄くなったのですか?
A
おおよそ15.4%ダウンしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)スリムPANヘッドP=1
(+)スリムPANヘッドP=3
(+)スリムPANヘッドP=2
スリムヘッド トリーマP=2
(+)アプセットPD=1
アプセットPD=1
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,678-4,1964,7923,748 -3,866 -9,342
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
ねじの呼び(M)444666
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴十字穴
詳細形状なべなべなべ低頭標準標準
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角六角六角
材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング