17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
    • なし
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(+)アプセットPD=1【250個入り】

(+)アプセットPD=1
通常単価(税別)
3,8665,158
税込単価
4,2535,674
通常出荷日:1日目

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。【特長】・座金の入れ忘れ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

表面処理

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X16
M6-16
10
1パック

250個入り

20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X20
M6-20
10
1パック

250個入り

16
[なし] 生地
M6X16
M6-16
10
1パック

250個入り

20
[なし] 生地
M6X20
M6-20
10
1パック

250個入り

16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X16
M6-16
-
1パック

250個入り

16
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
M6X16
M6-16
-
1パック

250個入り

20
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
M6X20
M6-20
-
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,432
( 4,875 )
1日目
4,939
( 5,433 )
1日目
3,866
( 4,253 )
1日目
4,205
( 4,626 )
1日目
4,064
( 4,470 )
1日目
4,625
( 5,088 )
1日目
5,158
( 5,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼び(d)mSKD1ta
十字穴型番基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差最大
M63100
-0.2
4±0.15160
-0.4
1±0.13.7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(+)アプセットPD=1のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんでしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)アプセットPD=1
アプセットPD=1
(+)ナベPD=3
プラス アプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)
4マーク 六角アプセット小ねじ PD=3(SW+大平W)
鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,866-9,3424,2867,431 -6,641 -7,204
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)664666
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なしなし
詳細形状標準標準なべ標準標準標準
基本形状六角六角標準(丸)六角六角六角
材質スチールステンレススチールSWCH相当SWCH相当SWCH相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング