メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(+)ナベPD=3【1000個入り】

(+)ナベPD=3 CSPPNHNDA-ST3W-M4-10
通常単価(税別)
4,286
税込単価
4,715
通常出荷日:1日目

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。【特長】・座金の入れ忘れ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSPPNHNDA-ST3W-M4-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

CSPPNHNDA-ST3W-M4-10の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
10
取付穴形状
十字穴
詳細形状
なべ
基本形状
標準(丸)
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.7
先端形状
平先
販売単位
箱・パック
ねじM径
M4
サイズ(X表記)(mm)
M4X10
サイズ(-表記)(mm)
M4-10
標準名称(材質)
スチール
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CSPPNHNDA-ST3W-M4-10
RoHS?最小発注数量
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,286
( 4,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めねじに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:スチール。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

呼び径
(d)
小ねじ部平座金
D1×T
ばね座金
d1
a
dKk十字穴の番号
基準寸法許容差基準寸法許容差
M47.00
-0.5
2.6±0.15212×0.87.04.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(+)ナベPD=3の型番CSPPNHNDA-ST3W-M4-10のページです。 型番CSPPNHNDA-ST3W-M4-10に関する仕様情報を記載しております。
(+)ナベPD=3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんでしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)ナベPD=3
アプセットPD=1
鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)
鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベIK=1
TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格4,2869,3427,2048,504299,094
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)46642.54
長さL(mm)101530151216
取付穴形状十字穴十字穴なし十字穴十字穴ヘクサロビュラ穴
詳細形状なべ標準標準なべなべなべ
基本形状標準(丸)六角六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング