17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。
  • 呼び径

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • 外径(最大)(mm)

    ~mm
  • 外径(最小)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

平行ピン(B種・大喜多製)【100~1000個入り】

通常単価(税別)
14,60892,616
税込単価
16,069101,878
通常出荷日:1日目~9日目

製品仕様:【材質】SUS316。【形状】両端平先。【公差】h7。

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

平行ピン(B種・大喜多製):関連画像

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

外径(最大)

(mm)

外径(最小)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
8
2
1.99
10
1パック

1000個入り

2
10
2
1.99
10
1パック

1000個入り

2.5
6
2.5
2.49
10
1パック

1000個入り

3
6
3
2.99
10
1パック

1000個入り

3
8
3
2.99
10
1パック

1000個入り

3
10
3
2.99
10
1パック

1000個入り

3
12
3
2.99
10
1パック

1000個入り

4
8
4
3.988
10
1パック

1000個入り

4
10
4
3.988
10
1パック

1000個入り

4
12
4
3.988
10
1パック

1000個入り

4
14
4
3.988
10
1パック

1000個入り

4
15
4
3.988
10
1パック

1000個入り

4
18
4
3.988
10
1パック

1000個入り

4
20
4
3.988
10
1パック

500個入り

5
8
5
4.988
10
1パック

500個入り

5
10
5
4.988
10
1パック

500個入り

5
18
5
4.988
10
1パック

500個入り

5
20
5
4.988
10
1パック

500個入り

6
10
6
5.988
10
1パック

500個入り

6
12
6
5.988
10
1パック

500個入り

6
14
6
5.988
10
1パック

100個入り

6
15
6
5.988
10
1パック

100個入り

6
18
6
5.988
10
1パック

100個入り

6
20
6
5.988
10
1パック

100個入り

6
25
6
5.988
10
1パック

100個入り

6
30
6
5.988
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,462
( 73,108 )
1日目
66,462
( 73,108 )
1日目
72,455
( 79,701 )
1日目
53,799
( 59,179 )
1日目
53,799
( 59,179 )
1日目
54,333
( 59,766 )
1日目
57,634
( 63,397 )
1日目
57,958
( 63,754 )
1日目
57,958
( 63,754 )
1日目
58,492
( 64,341 )
1日目
63,992
( 70,391 )
1日目
64,517
( 70,969 )
1日目
92,616
( 101,878 )
1日目
45,382
( 49,920 )
1日目
45,382
( 49,920 )
1日目
45,382
( 49,920 )
1日目
51,378
( 56,516 )
1日目
50,350
( 55,385 )
1日目
53,429
( 58,772 )
1日目
53,312
( 58,643 )
1日目
14,907
( 16,398 )
1日目
14,608
( 16,069 )
1日目
15,510
( 17,061 )
1日目
15,200
( 16,720 )
1日目
16,526
( 18,179 )
1日目
16,721
( 18,393 )
9日目

詳細情報

基本情報

製品仕様:【材質】SUS316。【形状】両端平先。【公差】h7。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行ピン(B種・大喜多製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
位置決め
4
満足度:4.0
お得で便利なまとめ買いができ、よかったと思います。品質もいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行ピン(B種・大喜多製)
平行ピン B種・h7
(焼入れ)平行ピンB種h7
平行ピン(A種)
ステンレス 平行ピン B種・軟質(h7)
平行ピン B種 h7 SUS303
メーカーSUNCO大喜多SUNCOトラスコ中山大陽ステンレススプリング大喜多
通常価格14,608-22 -39 -706 -20 -31 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無なしなしなしなしなしなし
末端形状両端テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取片側テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取
材質ステンレスS45CS45Cスチール(S45C)SUS303SUS303
軸径公差マイナス公差マイナス公差マイナス公差プラス公差マイナス公差マイナス公差
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング