17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び径

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • 外径(最大)(mm)

    ~mm
  • 外径(最小)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

平行ピン(A種・大喜多製)

通常単価(税別)
3686
税込単価
4095
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

位置決め用途に限らず、機械部品として広く使用されています。海水・塩水をはじめとする各種媒質に対する耐食...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 7月上旬より、本製品はこちら​のページへ移動となります。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

平行ピン(A種・大喜多製):関連画像

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

外径(最大)

(mm)

外径(最小)

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
4
10
4.012
4.004
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
4
3.008
3.002
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
1日目
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

位置決め用途に限らず、機械部品として広く使用されています。
海水・塩水をはじめとする各種媒質に対する耐食性が優れ、海水ポンプ、配管部品、バルブ、食品機械などに用いられます。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 7月上旬より、本製品はこちら​のページへ移動となります。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行ピン(A種・大喜多製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
位置決め
4
満足度:4.0
商品を一気に多く購入する分、お得に購入できたと思います。またの機会に購入したいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行ピン(A種・大喜多製)
平行ピン(A種)
(焼入れ)平行ピン A種
平行ピン A種・m6
スチール 平行ピン A種
S45C-A 平行ピン A種・軟質(m6)
メーカーSUNCOトラスコ中山大陽ステンレススプリング大喜多大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング
通常価格36-706 -40 -30 -27 -9 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目5日目〜
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無なしなしなしなしなしなし
末端形状片側テーパ+球状片側テーパ/面取片側テーパ+球状片側テーパ+球状片側テーパ+球状片側テーパ+球状
材質ステンレススチール(S45C)S45C-QS45CS45C-AS45C-A
軸径公差プラス公差プラス公差プラス公差プラス公差プラス公差プラス公差
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング