メカニカル部品技術窓口

ネジ部の長さを変えることにより最大荷重5tまで対応する、回転式ホイスト用吊り金具。【特長】・全方向負荷...
詳細を確認
M8~M30の構図

M36~M190の構図

バリオリングの使用例
仕様
※相手面に密着させて使用してください。

バリオリングの寸法図1

バリオリングの寸法図2
吊り方における基本使用荷重
| 標準品 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 基本使用荷重 (トン) | A | B | C | D | E | F | G | M | SW (スパナサイズ) | 自重 (kg) | 締め付けトルク | ![]() | ![]() |
| VWBG-M8 | 0.3 | 8 | 31 | 29 | 30 | 76 | 13 | 36 | 8 | 28 | 0.25 | 10Nm | 0.6 | 0.3 |
| VWBG-M10 | 0.45 | 8 | 31 | 29 | 36 | 78 | 17 | 38 | 10 | 30 | 0.3 | 10Nm | 0.9 | 0.45 |
| VWBG-M12 | 0.6 | 10 | 49 | 36 | 42 | 107 | 21 | 47 | 12 | 36 | 0.5 | 10Nm | 1.2 | 0.6 |
| VWBG-M16 | 1.3 | 13 | 46 | 38 | 48 | 114 | 25 | 56 | 16 | 41 | 0.6 | 30Nm | 2.6 | 1.3 |
| VWBG-M18 | 1.8 | 13 | 54 | 35 | 64 | 137 | 27 | 67 | 18 | 55 | 1.33 | 50Nm | 3.6 | 1.8 |
| VWBG-M20 | 2.0 | 13 | 54 | 35 | 64 | 137 | 33 | 67 | 20 | 55 | 1.1 | 70Nm | 4.0 | 2.0 |
| VWBG-M24 | 3.5 | 18 | 66 | 40 | 81 | 173 | 40 | 88 | 24 | 70 | 2.7 | 150Nm | 7.0 | 3.5 |
| VWBG-M30 | 5.0 | 22 | 90 | 50 | 99 | 221 | 50 | 106 | 30 | 85 | 5.5 | 225Nm | 10.0 | 5.0 |
| VWBG-M36 | 8 | 22 | 86 | 50 | 90 | 208 | 54 | 94 | 36 | 80 | 4.6 | 410Nm | 15 | 8 |
| VWBG-M42 | 12 | 26 | 111 | 65 | 98 | 234 | 63 | 95 | 42 | 85 | 6.1 | 550Nm | 17 | 12 |
| VWBG-M48 | 13 | 26 | 111 | 65 | 98 | 234 | 68 | 95 | 48 | 85 | 6.3 | 550Nm | 18 | 13 |
| VWBG-M56 | 16 | 32 | 119 | 70 | 120 | 271 | 84 | 120 | 56 | 95 | 10.7 | 800Nm | 28 | 16 |
| VWBG-M64 | 16 | 32 | 119 | 70 | 120 | 274 | 94 | 120 | 64 | 95 | 11.4 | 800Nm | 28 | 16 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
348,000円 ( 382,800円 ) | 1日目 |
375,200円 ( 412,720円 ) | 1日目 |
403,200円 ( 443,520円 ) | 1日目 |
99,600円 ( 109,560円 ) | 1日目 |
195,760円 ( 215,336円 ) | 1日目 |
ネジ部の長さを変えることにより最大荷重5tまで対応する、回転式ホイスト用吊り金具。
【特長】
・全方向負荷が可能なので、1点吊りから4点吊り、横吊りと、吊り下げ方法を問わない。
・負荷をかけた状態でも回転可能。
・取り付けが容易。
・全数磁気探傷検査済み。
・シングルボールベアリング。
【用途】
・回転、反転作業の多い現場で、安全に高性能を発揮。
・吊り上げが必要な箇所。

ミスミ
アイボルト

SUNCO
ロードリング(VLBG型)

SUNCO
アイボルト 足長
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
アイボルト(スチール・ステンレス)
4.5通常価格(税別):297円~

SUNCO
アイボルト 足長
4.2通常価格(税別):473円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイボルト ステンレス
4.5通常価格(税別):259円~

タキゲン製造
アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)
4.8通常価格(税別):175円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) アイボルト
4通常価格(税別):900円~

タキゲン製造
アイナット(B-132・鉄製)
5通常価格(税別):200円~

タキゲン製造
首長アイボルト(B-131・鉄製)
5通常価格(税別):341円~

SUNCO
アイボルト 細目
5通常価格(税別):493円~

水本機械製作所
ステンレス アイナット INタイプ
4.5通常価格(税別):990円~