メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 販売単位

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワーポイントS(マスターリンク)【10個入り】

型番:

SPNIBHPP-B-ST-M12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SPNIBHPP-B-ST-M12の仕様・寸法情報

材質
[スチール] スチール
ねじの呼び(M)
12
先端形状
[平先] 平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
表面処理
[なし] 生地
ピッチ(mm)
1.75
ねじM径
M12
RoHS?
10
-
-

商品情報

パワーポイントS(マスターリンク):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
SPNIBHPP-B-ST-M12

ねじの呼び(M)

販売単位

ピッチ

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
12
箱・パック
1.75
M12
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356,735
( 392,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール。
【ねじの呼び】12/16/20/24/30/36。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーポイントS(マスターリンク)の型番SPNIBHPP-B-ST-M12のページです。 型番SPNIBHPP-B-ST-M12に関する仕様情報を記載しております。
パワーポイントS(マスターリンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーポイントS(マスターリンク)
パワーポイントS(コブラフック)
スターポイント(VRS型・ロング)
スターポイント(VRS型・UNC)
ロングアイスクリュー(ステンレス製)
アイナットスター(VRM)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOトラスコ中山SUNCO
通常価格356,73561,560 -53,892 -28,944 -1,162 -27,429 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
先端形状平先平先平先平先平先平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目ユニファイ並目UNCメートル並目メートル並目
表面処理生地生地生地生地なし生地
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング