メカニカル部品技術窓口

コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポートするアイボルト。【特長】・反転作業の多い現場に...
詳細を確認
パワーポイントスターの外観

ダブルボールベアリング採用。
負荷時でも360゜スムーズに回転可能。

ヨコ吊りでフックが当たらない、適度な高さを持たせたアトラクティブデザイン。

パワーポイントスターの寸法図
| 型名 | 基本使用荷重(トン) | A | B | C | D | E | F | G | M | SW(スパナサイズ) | 自重(kg) | 締め付けトルク | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-S-M12 | 0.63 | 13 | 75 | 18 | 40 | 116 | 18 | 41 | 12 | 36 | 0.4 | 10Nm | 0.63 | 0.63 |
| PP-S-M16 | 1.5 | 20 | 97 | 25 | 46 | 147 | 25 | 50 | 16 | 41 | 0.9 | 30Nm | 1.5 | 1.5 |
| PP-S-M20 | 2.5 | 28 | 126 | 30 | 61 | 187 | 30 | 61 | 20 | 55 | 1.7 | 70Nm | 2.5 | 2.5 |
| PP-S-M24 | 4.0 | 36 | 150 | 35 | 78 | 227 | 36 | 77 | 24 | 70 | 3.5 | 150Nm | 4.0 | 4.0 |
| PP-S-M30 | 5.0 | 37 | 174 | 40 | 95 | 267 | 45 | 93 | 30 | 85 | 7.5 | 225Nm | 6.7 | 5.0 |
| PP-S-M36 | 8.0 | 49 | 208 | 48 | 100 | 310 | 54 | 102 | 36 | 90 | 9.2 | 410Nm | 10.0 | 8.0 |

使用例1

使用例2

使用例3
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
61,560円 ( 67,716円 ) | 1日目 |
97,560円 ( 107,316円 ) | 1日目 |
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポートするアイボルト。
【特長】
・反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルト。
・吊り具の種類を選ばないコブラフックにより既存の吊り具をそのまま利用可能。
・ダブルボールベアリング式。
・負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高める。
・材質:スチール。
・ねじの呼び:12、16、20、24、30、36。
【用途】
・重量物を吊る箇所に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
アイボルト 足長
4.2通常価格(税別):473円~

SUNCO
アイボルト(スチール・ステンレス)
4.5通常価格(税別):297円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイボルト ステンレス
4.5通常価格(税別):259円~

タキゲン製造
アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)
4.8通常価格(税別):175円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) ロングアイボルト
4通常価格(税別):260円~

タキゲン製造
アイナット(B-132・鉄製)
5通常価格(税別):200円~

SUNCO
アイボルト ウィット
4.6通常価格(税別):261円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) アイボルト
4通常価格(税別):900円~

水本機械製作所
ステンレス フックアイボルト
4.3通常価格(税別):1,519円~