17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロードリング(VLBG型・UNC)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロードリング(VLBG型・UNC)

販売終了

型番

SPNIBHVLBG-ST-UNC1

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

あらゆる負荷方向に対応する、柔軟にして強靭なアイボルト。
【特長】
・全方向負荷に柔軟に対応。
・ボルト位置とリングをずらした設計により、正常で安全な使用が可能。
・全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上のボルトのみを使用。
・強靭な仕様で、高い安全性を確保。
・材質:スチール。
・ねじの呼び:1、1/2、3/4、5/8、7/8、1 1/4。
【用途】
・重量物を吊る箇所に最適。

ご注意

  • 商品画像はモノクロです。実際の商品の色はピンク色で、熱反応(周囲温度225℃~400℃)でピンク色から色変化し、強度劣化を目視で確認できます。

指定中の仕様・寸法情報

材質
[スチール] スチール
先端形状
[平先] 平先
ねじ山種類
ユニファイ並目UNC
販売単位
箱・パック
ねじの呼び(inch)
1
表面処理
[なし] 生地
基本使用荷重(t)
4
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト