メカニカル部品技術窓口

リフティングの繰り返しによるアイボルトの緩みを解消した回転アイボルト。【特長】・インチサイズ。・リング...
詳細を確認
スターポイントの外観

スターポイントの寸法図
| 型名 | 基本使用荷重(トン) | 自重(kg) | A | B | C | D | E | G | K | L | S | 締め付けトルク | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチサイズ | VRS-3/8"-16UNC | 0.4 | 0.1 | 34 | 11 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 15 | 15 | 15Nm | 1.0 | 0.4 |
| VRS-5/8"-11UNC | 1.5 | 0.3 | 49 | 15 | 14 | 35 | 35 | 40 | 65 | 24 | 22 | 60Nm | 4.0 | 1.5 | |
| VRS-3/4"-10UNC | 2.3 | 0.5 | 57 | 17 | 16 | 40 | 40 | 50 | 75 | 30 | 27.5 | 115Nm | 6.0 | 2.3 | |
| VRS-7/8"-9UNC | 2.3 | 0.6 | 57 | 17 | 16 | 40 | 40 | 50 | 75 | 32 | 27.5 | 125Nm | 6.0 | 2.3 | |
| VRS-1"-8UNC | 3.2 | 0.9 | 69 | 21 | 19 | 48 | 48 | 60 | 90 | 36 | 33 | 190Nm | 8.0 | 3.2 | |
| VRS-1 1/4"-7UNC | 4.5 | 1.7 | 86 | 26 | 24 | 60 | 60 | 75 | 112 | 45 | 41.5 | 330Nm | 12.0 | 4.5 | |
| VRS-1 1/2"-6UNC | 7.0 | 2.9 | 103 | 32 | 29 | 72 | 75 | 90 | 135 | 54 | 49.5 | 590Nm | 16.0 | 7.0 | |
| VRS-1 3/4"-5UNC | 9.0 | 4.6 | 120 | 38 | 34 | 82 | 85 | 105 | 158 | 63 | 58 | 925Nm | 24.0 | 9.0 | |
| VRS-2"-4.5UNC | 12.0 | 7.0 | 137 | 43 | 38 | 94 | 100 | 120 | 180 | 72 | 66 | 1400Nm | 32.0 | 12.0 | |

使用例1

使用例2

キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定する。

固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能になる。

締め付けた後、キーを取り外すとリング部だけが負荷方向に360°回転し、ボルトは緩まない。

キーはスプリングを外すと、別保管することも可能。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
91,600円 ( 100,760円 ) | 1日目 |
28,944円 ( 31,838円 ) | 1日目 |
34,560円 ( 38,016円 ) | 1日目 |
51,240円 ( 56,364円 ) | 1日目 |
リフティングの繰り返しによるアイボルトの緩みを解消した回転アイボルト。
【特長】
・インチサイズ。
・リング部が負荷方向に360°回転するので、リング面を引っ張り方向へ合わせる手間が不要。
・リング面の調整を怠ることで起きる、アイボルトの緩みによる万一の事故を防ぐ。
・固定締め付けしたアイボルトでは禁止されている横吊りも、高い安全性を確保しつつ可能に。
【用途】
・重量物を吊る箇所に最適。

ミスミ
アイボルト

SUNCO
アイボルト ウィット

SUNCO
アイボルト(スチール・ステンレス)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
アイボルト 足長
4.2通常価格(税別):473円~

SUNCO
アイボルト(スチール・ステンレス)
4.5通常価格(税別):297円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイボルト ステンレス
4.5通常価格(税別):259円~

タキゲン製造
アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)
4.8通常価格(税別):175円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) ロングアイボルト
4通常価格(税別):260円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) アイボルト
4通常価格(税別):900円~

SUNCO
アイボルト ウィット
4.6通常価格(税別):261円~

タキゲン製造
アイナット(B-132・鉄製)
5通常価格(税別):200円~

水本機械製作所
ステンレス アイナット INタイプ
4.5通常価格(税別):990円~