メカニカル部品技術窓口

確定しました

アイボルト(ロストワックス製)

通常単価(税別)
1,282
税込単価
1,410
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ロープや鎖などを通すのに最適なアイボルト。【特長】・材質:ステンレス。・ねじの呼び:4、5、6、8、1...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

SPNIBHA-SUS-M4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPNIBHA-SUS-M4の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] ステンレス
ねじの呼び(M)
4
先端形状
[平先] 平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
[なし] なし
ピッチ(mm)
0.7
ねじM径
M4
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

アイボルトの外観

アイボルトの外観

アイボルトの寸法図

アイボルトの寸法図

DLHB捻径重量(g)使用荷重(kg)
4102012W-4720
5132513W-51530
5162714W-61650
7193415W-83380
8254218W-1060150
10305222W-12112220
12346127W-16225450

単位:mm

型番リスト

表示件数
型番
SPNIBHA-SUS-M4

ねじの呼び(M)

販売単位

ピッチ

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
4
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,282
( 1,410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ロープや鎖などを通すのに最適なアイボルト。
【特長】
・材質:ステンレス。
・ねじの呼び:4、5、6、8、10、12、16。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(ロストワックス製)の型番SPNIBHA-SUS-M4のページです。 型番SPNIBHA-SUS-M4に関する仕様情報を記載しております。
アイボルト(ロストワックス製)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工具や治具をぶら下げて使用
3
満足度:3.0
ネットで検索をして、出来るだけ小さいものということでこの商品を購入しました。錆びたりすると使いにくいのでステンレス製を選...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアイボルトの「ヌスミ」とは何ですか?
A
アイボルトのツバ下のくびれた部分で、「にげ」とも呼ばれています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(ロストワックス製)
アイナット(ロストワックス製)
アイボルト(鍛造製) IBFタイプ
アイボルトM6
ステンレス アイボルト ナット付
SUS316L アイボルト
メーカーSUNCOSUNCO水本機械製作所SUS(エスユーエス)ハイロジックミスミ
通常価格1,28215,612936 -562 -1,934790 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
材質ステンレスステンレスステンレスSUS304ステンレスステンレスSUS316L
先端形状平先平先丸先平先平先丸先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理なしなしなしなしバフ研磨なし
よく一緒に購入される商品

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング