17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

プレスボルト(長方角)

プレスボルト(長方角)
通常単価(税別)
3,30825,964
税込単価
3,63928,560
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

鍛造品で丈夫な金型締め付け用の長方角ボルト。【特長】・材質:スチール。・ミリネジ。・ねじの呼び:M12...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじ種類

RoHS?最小発注数量
14
70
2
半ねじ
10
1個
20
50
2.5
全ねじ
10
1個
30
100
3.5
全ねじ
10
1個
30
180
3.5
半ねじ
10
1個
16
50
2
全ねじ
10
1個
16
60
2
半ねじ
10
1個
16
65
2
半ねじ
10
1個
16
75
2
半ねじ
10
1個
16
80
2
半ねじ
10
1個
16
90
2
半ねじ
10
1個
16
100
2
半ねじ
10
1個
16
180
2
半ねじ
10
1個
22
130
2.5
半ねじ
10
1個
22
150
2.5
半ねじ
10
1個
22
200
2.5
半ねじ
10
1個
20
100
2.5
半ねじ
10
1個
20
120
2.5
半ねじ
10
1個
20
150
2.5
半ねじ
10
1個
20
160
2.5
半ねじ
10
1個
20
250
2.5
半ねじ
10
1個
20
300
2.5
半ねじ
10
1個
24
100
3
半ねじ
10
1個
24
110
3
半ねじ
10
1個
24
140
3
半ねじ
10
1個
24
150
3
半ねじ
10
1個
24
160
3
半ねじ
10
1個
24
180
3
半ねじ
10
1個
24
350
3
半ねじ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,671
( 4,038 )
1日目
5,415
( 5,957 )
1日目
14,915
( 16,407 )
1日目
19,632
( 21,595 )
1日目
3,308
( 3,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,463
( 3,809 )
1日目
3,793
( 4,172 )
1日目
3,789
( 4,168 )
1日目
3,852
( 4,237 )
1日目
3,969
( 4,366 )
1日目
4,151
( 4,566 )
1日目
5,716
( 6,288 )
1日目
9,174
( 10,091 )
1日目
10,079
( 11,087 )
1日目
12,136
( 13,350 )
1日目
6,318
( 6,950 )
1日目
6,918
( 7,610 )
1日目
7,820
( 8,602 )
1日目
8,272
( 9,099 )
1日目
11,550
( 12,705 )
1日目
14,180
( 15,598 )
1日目
11,988
( 13,187 )
1日目
12,395
( 13,635 )
1日目
13,887
( 15,276 )
1日目
14,182
( 15,600 )
1日目
14,766
( 16,243 )
1日目
15,644
( 17,208 )
1日目
25,964
( 28,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

鍛造品で丈夫な金型締め付け用の長方角ボルト。
【特長】
・材質:スチール。
・ミリネジ。
・ねじの呼び:M12/M14/M16/M18/M20/M22/M24/M30。
【用途】
・ネジシャンク、機械部品の締め付け等に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

 

(単位:mm)

 

プレスボルト(長方角)の寸法図

プレスボルト(長方角)の寸法図

ねじの呼び
d
頭の角
A×B
頭の厚み
H
M1222×308
M1425×309
M1625×4010
M1830×4012
M2035×5013
M2240×5016
M2445×6018
M3050×6020

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレスボルト(長方角)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
クランプに使っています
3
満足度:3.0
プレスの金型をクランプする際に使用しています。使いやすそうだったので、特に他の商品と比較することなく、こちらの商品を購入...もっと読む
0人が参考にしています。
シャーリングに使用
5
満足度:5.0
シャーリング(鉄板を小さく切る機械)に利用しており、相澤鉄工所の材料ガイドバーをスライドさせる際にTスロットの穴があり、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
SCM435です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスボルト(長方角)
プレスボルト(長方角)(ウィット)
プレスボルト(大角)
プレスボルト(大角)(ウィット)
プレスボルト(大角)(頭角大)
プレスボルト(大角)(頭角大ウィット)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,308-3,908 -1,956 -2,557 -2,104 -6,770 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
形状四角四角四角四角四角四角
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理生地生地生地生地生地生地
ねじ山種類メートル並目ウィット並目メートル並目ウィット並目メートル並目ウィット並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

四角ボルト・丸ボルトカテゴリの売れ筋ランキング