17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • ねじ部長さd(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

プレスボルト(大角)

プレスボルト(大角)
通常単価(税別)
1,95624,422
税込単価
2,15226,864
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

鍛造品で丈夫な金型締め付け用のボルト。【特長】・材質:スチール。・大角ボルト。・ミリネジ。・形状:四角...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじ種類

ねじ部長さd

(mm)

RoHS?最小発注数量
27
150
3
半ねじ
100
10
1個
10
40
1.5
半ねじ
35
10
1個
10
50
1.5
半ねじ
45
10
1個
10
60
1.5
半ねじ
50
10
1個
16
60
2
半ねじ
50
10
1個
16
65
2
半ねじ
50
10
1個
16
70
2
半ねじ
50
10
1個
16
75
2
半ねじ
50
10
1個
16
80
2
半ねじ
50
10
1個
16
90
2
半ねじ
50
10
1個
16
100
2
半ねじ
60
10
1個
16
110
2
半ねじ
60
10
1個
16
120
2
半ねじ
60
10
1個
16
150
2
半ねじ
60
10
1個
16
160
2
半ねじ
80
10
1個
16
250
2
半ねじ
100
10
1個
20
65
2.5
半ねじ
50
10
1個
20
70
2.5
半ねじ
50
10
1個
20
80
2.5
半ねじ
60
10
1個
20
90
2.5
半ねじ
60
10
1個
20
100
2.5
半ねじ
70
10
1個
20
110
2.5
半ねじ
70
10
1個
20
130
2.5
半ねじ
70
10
1個
20
140
2.5
半ねじ
80
10
1個
20
160
2.5
半ねじ
80
10
1個
20
180
2.5
半ねじ
80
10
1個
20
230
2.5
半ねじ
100
10
1個
20
240
2.5
半ねじ
100
10
1個
20
330
2.5
半ねじ
130
10
1個
22
110
2.5
半ねじ
70
10
1個
22
130
2.5
半ねじ
70
10
1個
22
350
2.5
半ねじ
130
10
1個
24
80
3
半ねじ
70
10
1個
24
90
3
半ねじ
70
10
1個
24
100
3
半ねじ
70
10
1個
24
130
3
半ねじ
70
10
1個
24
210
3
半ねじ
100
10
1個
24
280
3
半ねじ
100
10
1個
24
350
3
半ねじ
130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,497
( 17,047 )
1日目
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,956
( 2,152 )
1日目
2,046
( 2,251 )
1日目
3,158
( 3,474 )
1日目
3,400
( 3,740 )
1日目
3,550
( 3,905 )
1日目
3,730
( 4,103 )
1日目
3,822
( 4,204 )
1日目
3,913
( 4,304 )
1日目
4,059
( 4,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,212
( 4,633 )
1日目
4,302
( 4,732 )
1日目
4,962
( 5,458 )
1日目
5,046
( 5,551 )
1日目
7,523
( 8,275 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,504
( 6,054 )
1日目
5,624
( 6,186 )
1日目
5,716
( 6,288 )
1日目
6,016
( 6,618 )
1日目
6,315
( 6,947 )
1日目
6,918
( 7,610 )
1日目
7,218
( 7,940 )
1日目
8,122
( 8,934 )
1日目
8,575
( 9,433 )
1日目
10,529
( 11,582 )
1日目
10,828
( 11,911 )
1日目
14,620
( 16,082 )
1日目
8,122
( 8,934 )
1日目
8,874
( 9,761 )
1日目
20,470
( 22,517 )
1日目
10,559
( 11,615 )
1日目
10,677
( 11,745 )
1日目
11,404
( 12,544 )
1日目
12,866
( 14,153 )
1日目
16,376
( 18,014 )
1日目
20,492
( 22,541 )
1日目
24,422
( 26,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

鍛造品で丈夫な金型締め付け用のボルト。
【特長】
・材質:スチール。
・大角ボルト。
・ミリネジ。
・形状:四角。
【用途】
・ネジシャンク、機械部品の締め付け等に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレスボルト(大角)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型の固定
5
満足度:5.0
プレス機に金型を取り付ける際、使用しています。 頑丈で、しっかりと固定できます。 締め付けも、スムーズです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
SCM435です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスボルト(大角)
プレスボルト(大角)(ウィット)
プレスボルト(大角)(頭角大)
プレスボルト(大角)(頭角大ウィット)
プレスボルト(長方角)
プレスボルト(長方角)(ウィット)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1,956-2,557 -2,104 -6,770 -3,308 -3,908 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
形状四角四角四角四角四角四角
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理生地生地生地生地生地生地
ねじ山種類メートル並目ウィット並目メートル並目ウィット並目メートル並目ウィット並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

四角ボルト・丸ボルトカテゴリの売れ筋ランキング