17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

化粧ビス【144個入り】

化粧ビス
通常単価(税別)
11,53615,163
税込単価
12,69016,679
通常出荷日:1日目

【材質】真鍮【呼び径】5.1、5.8【長さ】38、50、63、75

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

RoHS?最小発注数量
5.1
38
10
1パック

144個入り

5.1
63
10
1パック

144個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,536
( 12,690 )
1日目
15,163
( 16,679 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
真鍮
【呼び径】
5.1、5.8
【長さ】
38、50、63、75

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

化粧ビス:関連画像化粧ビス:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

化粧ビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化粧ビス
クロメート 内装ビス 化粧箱
コンクリットプラグ 化粧箱
ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 化粧箱
シンワッシャー・ビス
軽天ビス
メーカーSUNCO若井産業若井産業若井産業ファスリンク八幡ねじ
通常価格11,536-1,353 -1,732 -2,865 -2,138 -973 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目3日目4日目
種類木ねじ関連部品プラグ関連部品万能ビス軽天ビス
材質真鍮スチールナイロンSUS410スチール
表面処理なしクロメートメッキ生地なしユニクロメッキユニクロメッキ
取付穴形状十字穴十字穴なし十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック-箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング