17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8 L5-ECN4020A-M8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

販売終了

型番

L5-ECN4020A-M8

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Line 5プロファイル専用コネクタ。【材質】亜鉛ダイキャスト【処理】塗装

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

対応シリーズ
IMAO (item) Line 5
材質
亜鉛
取付用M径(mm)
8
サイズ(mm)
40x20
ねじピッチ
1.25
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト