17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スーパーライン単相モータKシリーズ
  • SP-KR
  • SC-KR
  • SCL-KR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーライン単相モータKシリーズ

販売終了

型番

SC-KR-100W-4P-100V

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スーパーライン単相モータKシリーズは、高トルク・使い易さ・高品質、また電気用品安全法に適合し安全にご使用いただけます。
【特長】
・高トルク:幅広い用途にお使いいただける大きなトルク
・安全設計:電気用品安全法に適合、きめ細やかな安全設計
・ 小型化:全長寸法が短く、小形端子台を採用など機械のコンパクト化に役立つ
・端子台を採用:300W以下には端子台を採用、結線作業の簡素化が可能
・高信頼性の遠心力スイッチ:長寿命・高信頼性の独自開発の遠心力スイッチを採用

ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

指定中の仕様・寸法情報

取付方式
脚付
電源
単相
電圧仕様
AC100V仕様
定格出力(kw)
0.1
特長
標準
環境
標準
シャフト形状
Dカット
種類
鋼板フレーム脚付
枠番号
71
極数
4
始動方式
コンデンサ始動形
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト