17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

Line5 ラウンドハンドグリップAL(HGR-R)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Line5 ラウンドハンドグリップAL(HGR-R)

販売終了

型番

HGR120R

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【材質】Al(JIS 6N01相当)
【処理】プラスチックラミネート処理
【カラー】ブラック

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
U字型・変形
材質
アルミ合金
取付方法
めねじ
適用シリーズ
Line 5/Line 6/Line 8
材質
Al(JIS 6N01相当)
カラー
ブラック
処理
プラスチックラミネート処理
長さ(mm)
120
高さ(mm)
40
幅(mm)
40
グリップ径(φ)
10
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト